Back to top

Cabos CAN

Fornecemos cabos de barramento CAN pré-determinados para nosso drives que suportam o protocolo de comunicação CANopen, incluindo a série AKD™ e a série S700.

Global
Produto disponível em todo o mundo
Kollmorgen Cabos CANopen®

Especificações

Item Comprimento Código de pedido
Cabo do barramento CANopen 0,15 m P-AKD-CAN-RJ-0-15
Cabo do barramento CANopen 0,5 m P-AKD-CAN-RJ-0-50
Cabo do barramento CANopen 3,0 m P-AKD-CAN-RJ-3-00
Plugue do término de barramento CANopen P-AKD-CAN-TERM
Adaptador CAN RJ12-SubD9 P-AKD-CAN-9d-0-15

Informação para construir seus próprios cabos CAN:

Segundo o ISO 11898, você deve usar um cabo de barramento com uma impedância característica de 120 Ω. Para melhores resultados, recomendamos o cabo CAT5e. O comprimento do cabo usado depende da taxa de transmissão. Os seguintes valores medidos podem ser tomados como um guia, mas não devem ser interpretados como limites. Detalhes da construção podem ser encontrados no Manual de Acessórios AKD/S700

Comprimento do cabo, dependendo da taxa de transmissão.
Taxa de transmissão/kbps 1000 500 250
Cabo de comprimento máximo/m 20 70 115

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.

Fale com um especialista em movimentação
Article
Splitter-Adapter Gültig für AKM, AKMH, AKD, S300, S700 Für die Spannungsversorgung und die Signalauswertung der Zweidraht Feedbacksysteme SFD3 und Hiperface DSL ist eine Elektronik erforderlich, die in...
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Rückführleitungen [toc] Allgemeines Technische Daten von Rückführleitungen hängen vom verwendeten Kabelmaterial ab. US Leitungen und Europäische Leitungen haben ebenfalls unterschiedliche Daten. Unterschiede...
Spannungsfestigkeit Die Spannungsbewertung für Kabel schwankt je nach verwendetem Standard. Typische Spannungen sind 300V und 600V. CE fordert für Geräte und andere Installationselemente eine Spannungsfestigkeit...
Ader Farbkodierung [toc] Farbkennzeichnung der Adern in einem Kabel gem IEC 60757 Farbe Kurzzeichen Schwarz BK Braun BN Rot RD...

Pages