Pular para o conteúdo principal
Kollmorgené o seu fornecedorde fonte única paratodos osacessórios que você precisapara instalar omotor completo/solução de unidade.
Acessório do servo médio pt-br

Servoacessórios >

Servoacessórios para todas as áreas de maquinário, fábrica e fabricação de equipamentos.

Cabos para Servos >

Os métodos de conexão entre motor e drive variam bastante dependendo da corrente e da tensão nominal, das distâncias mínimas de código, dos diferentes conceitos de blindagem e de outros fatores. Fornecemos cabos pré-montados prontos pra usar que atendem aos requisitos CE e UL para quaisquer exigências de potências e tipos de feedbacks.

Resistores de regeneração

Resistores de regeneração >

Durante a frenagem com auxílio do motor, a energia elétrica é realimentada para o drive. Se o excesso de energia não for dissipado, pode ocorrer uma falha de sobretensão. Um resistor de regeneração ou resistor "regen" permite que seu drive funcione normalmente durante a desaceleração.

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais