Pular para o conteúdo principal

Como verificar as falhas atuais do S300 e S700 >

Existem dois parâmetros que podem ser usados para consultar as falhas do drive S300 ou S700: ERRCODE ou STATUS.   Como exemplo, removi meu cabo de feedback de uma demonstração S300.

Códigos do Display LED para S700, S300, S600, S400 >

Válido para S300, S400, S600, S700 Um display LED de 7 segmentos e 3 digitos esta presente na parte da frente dos drives. Eles mostram o Status de Operação e Mensagens de Alerta e Falhas.

Servo drive da série S700 com falha F23 >

Caso a comunicação CANopen não esteja sendo utilizada, utilize este procedimento para desativar a falha F23. Abra a tela do terminal na interface do usuário do S700 Drive Insira os comandos listados na Barra de Comandos da Tela do Terminal ETHMODE…

Mensagem de Erro F15 >

Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações  S300/S700 Ações  S400/S600 F15 I²t valor máximo excedido A mecânica é muito rígida Verifique o sistema mecânico, use um…

Mensagem de Erro F16 >

Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F16  Fases RST - 1, 2 ou 3 fases da fonte de alimentação ausente Drive configurado para trifásico porém utiliza alimentação…

Mensagem de Erro F17 >

Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F17  Erro de conversão A/D  Forte interferência eletromagnética Reduza (EMC)  verifique a blindagem e o aterramento.…

Mensagem de Erro F18 >

Válido S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F18  Circuito de freio Resistor de freio externo selecionado, mas o interno é usado. Verifique a configuração na tela Basic…

Mensagem de Erro F19 >

Válido por S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F19  S300: Link de barramento CC (pode ser desligado para operação monofásica) Não há tensão nos terminais de…

Mensagem de Erro F20 >

Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F20  Erro no Slot Erro de hardware da placa de expansão No caso da placa de expansão I / O-14/08, verifique a…
Inscrever-se em S700