Existem dois parâmetros que podem ser usados para consultar as falhas do drive S300 ou S700: ERRCODE ou STATUS.
Como exemplo, removi meu cabo de feedback de uma demonstração S300.
Válido para S300, S400, S600, S700
Um display LED de 7 segmentos e 3 digitos esta presente na parte da frente dos drives. Eles mostram o Status de Operação e Mensagens de Alerta e Falhas.
Válido para S300, S400, S600, S700
Display
Significado
Possíveis Causas
Ações S300/S700
Ações S400/S600
F15
I²t valor máximo excedido
A mecânica é muito rígida
Verifique o sistema mecânico, use um…
Válido para S300, S400, S600, S700
Display
Significado
Possíveis Causas
Ações S300/S700
Ações S400/S600
F17
Erro de conversão A/D
Forte interferência eletromagnética
Reduza (EMC) verifique a blindagem e o aterramento.…
Válido S300, S400, S600, S700
Display
Significado
Possíveis Causas
Ações S300/S700
Ações S400/S600
F18
Circuito de freio
Resistor de freio externo selecionado, mas o interno é usado.
Verifique a configuração na tela Basic…
Válido por S300, S400, S600, S700
Display
Significado
Possíveis Causas
Ações S300/S700
Ações S400/S600
F19
S300: Link de barramento CC (pode ser desligado para operação monofásica)
Não há tensão nos terminais de…
Válido para S300, S400, S600, S700
Display
Significado
Possíveis Causas
Ações S300/S700
Ações S400/S600
F20
Erro no Slot
Erro de hardware da placa de expansão
No caso da placa de expansão I / O-14/08, verifique a…
Válido para S300, S400, S600, S700
Display
Significado
Causas Possíveis
Ações S300/S700
Ações S400/S600
F21
Tratamento de erro
Erro de software no cartão de expansão
Entre em contato com o suporte ao cliente
Entre em…