Back to top
19 Out 2010

O Sistema de Geração de Energia da Kollmorgen Fornece a Energia Necessária na tensão Desejada em Veículos Militares de Alto Consumo

Exposição & Reunião Anual AUSA 2010

RADFORD, Virgínia.-- a Kollmorgen apresenta o Sistema de Geração de Energia - uma plataforma de energia robusta e completa que pode ser otimizada para atender às exigências energéticas de praticamente qualquer veículo militar, com a flexibilidade de caber em aplicações nas quais o espaço é difícil de encontrar. Quer opere em baixa ou alta tensão, o sistema pode ser reformado para frotas de veículos de defesa em uma questão de meses, em contraste com os anos que pode levar a projetar e lançar novos veículos para acomodar um gerador maior. Um sistema 28VCC que gera até 30kW de energia é instalado em uma empilhadeira Kenworth T300 que estará disponível para demonstrações ao vivo em conjunto com a reunião da AUSA de 25 – 27 de outubro de 2010, em Washington DC. Ligue para 540-633-3660 para mais informações e para agendar uma demonstração.

"Os alternadores e motores híbridos convencionais simplesmente não foram projetados para satisfazer as acentuadas exigências energéticas dos veículos de defesa. Estes veículos requerem um sistema de alta potência que seja pequeno e suficientemente adaptável para caber no veículo sem ser necessário alterar o projeto de forma dispendiosa e lenta, e que forneça as Tensões CA e CC que o veículo necessita”
“Nos veículos de defesa, obter energia suficiente significa armar os soldados com a arma mais poderosa, os sistemas de comunicação e proteção, sem acrescentar peso ou volume desnecessários e sem comprometer o desempenho de outros sistemas essenciais" diz Brandon Edlefsen, Diretor da Unidade de Negócios, Kollmorgen. "O Sistema de Geração de Energia fornece a energia de que o exército precisa, na voltagem e área de superfície que os OEMs de veículos militares possuem. E ao contrário dos vendedores que oferecem apenas sistemas de alta ou baixa tensão, a Kollmorgen está posicionada de forma única para servir como um balcão único para OEMs de veículos de defesa que possuem uma ampla variedade de necessidades energéticas para um único veículo e/ou no âmbito de plataformas de veículos."

Os veículos de defesa estão sendo equipados com novos sistemas de alto consumo para interferência em EEI, detecção de ameaças, videovigilância periférica e muito mais. Além disso, um armamento mais pesado exige mais energia dos motores que operam as portas e outras partes móveis. Os veículos de defesa atuais utilizam sistemas de 28 volts CC capazes de fornecer até 15 kilowatts de energia - o que fica muito abaixo do necessário para satisfazer as necessidades de energia cada vez maiores.

"Entre os empreiteiros se fala em mudar para sistemas de alta tensão e o Sistema de Geração de Energia da Kollmorgen oferece a flexibilidade para proporcionar essa tensão aos veículos que precisam dela. Mas para a maioria dos objetivos, existe uma solução mais simples. Aos 28 volts, o sistema da Kollmorgen pode fornecer 30 kilowatts de energia, o que é suficiente para lidar até com as mais exigentes aplicações de defesa implementadas atualmente, ou planejadas para o futuro," explica Edlefsen.

O programa Fuel Efficiency Demonstrator (FED - Demonstrador de Eficiência de Combustível) é outro exemplo de um sistema de geração de energia que forneceu de forma eficiente a energia necessária (30kW) para a tensão correta (28VCC) com uma poupança de peso líder na indústria (aproximadamente 150 lbs). A Kollmorgen atingiu os objetivos do programa ao oferecer um 30kW 28VCC Gerador de Arranque Integrado (ISG - Integrated Starter Generator) e energia eletrônica em uma abordagem de sistemas holísticos que eliminaram a necessidade de um conversor CC/CC pesado, volumoso e dispendioso. Esta solução da Kollmorgen contribui para o sucesso do programa TARDEC FED ao cumprir os seus objetivos de redução do consumo de combustível no campo de batalha, o que em última em instância, salvará as vidas dos combatentes da nossa nação.

O Sistema de Geração de Energia nasceu dos mais de 60 anos em que a Kollmorgen vem oferecendo soluções mecânicas e de motores para a indústria da defesa e dos mais de 10 anos oferecendo soluções de controle e geração de energia para o mercado de veículos industriais. Consistindo em cabos e software, um controlador de geradores e um gerador CA de ímã permanente da Kollmorgen, o sistema tem a flexibilidade para suportar as exigentes necessidades energéticas dos veículos militares em baixa ou alta tensão, CA, CC ou ambas. O seu projeto modular acomoda prontamente as reformas e aperfeiçoamentos ao veículo sem qualquer necessidade de substituir o gerador, cabeamento ou a parte eletrônica da unidade de disco.

O gerador fornece o dobro da densidade de energia dentro do mesmo espaço que um alternador tradicional, pode ser resfriado por ar ou líquido e pode ser montado em configurações em linha, PTO ou por acionamento de correias. O controlador de geradores é originário de uma plataforma de produtos com mais de um milhão de unidades entregues desde 1996. Projetado de acordo com as normas MIL-STD-1275D e MIL-STD-461E, o controlador inclui uma arquitetura modular robusta que é projetada para suportar os ambientes militares mais exigentes e que facilita uma expansão fácil à medida que as necessidades do veículo evoluem. Os cabos estão protegidos e otimizados para aplicações em veículos militares. Ocupam o mínimo de espaço e peso, enquanto proporcionam máximo desempenho e confiabilidade, mesmo em temperaturas que cheguem aos 260ºC.

“Os alternadores e motores híbridos convencionais simplesmente não foram projetados para satisfazer as acentuadas exigências energéticas dos veículos de defesa. Estes veículos requerem um sistema de alta potência que seja pequeno e suficientemente adaptável para caber no veículo sem ser necessário alterar o projeto de forma dispendiosa e demorada, e que forneça as Tensões CA e CC que o veículo necessita.", explica Edlefsen. "O Sistema de Geração de Energia da Kollmorgen é precisamente um desses sistemas. Em vez de impor limitações, abre um mundo de possibilidades ao fornecer aos veículos militares novos níveis de energia para garantir a execução do trabalho, enquanto possibilita atualizações mais rápidas, à medida que as exigências energéticas e necessidades dos veículos evoluem."

Além dos significativos benefícios energéticos que oferece aos veículos de defesa, o Sistema de Geração de Energia oferece excelente torque, eficiência, economia e limpeza para complementar os combustíveis fósseis em ônibus urbanos, veículos agrícolas e outros híbridos pesados.

SOBRE A KOLLMORGEN

A Kollmorgen é uma fornecedora líder de sistemas de movimento e componentes para construtores de máquinas em todo o mundo, com mais de 60 anos de conhecimento em projeto de controle de movimento e de aplicação.

Por meio de seu conhecimento de nível internacional em movimento, qualidade líder no setor e profunda experiência na articulação e integração de produtos padronizados e personalizados, a Kollmorgen fornece soluções inovadoras e incomparáveis em desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, o que garante aos fabricantes de máquinas uma vantagem irrefutável no mercado.

Para obter mais informações, visite www.kollmorgen.com, envie um e-mail para [email protected] ou ligue 1-540-633-3545.