- Kollmorgen Automation Suite™
- Visão geral do Kollmorgen Automation Suite™
- Software
- Controlador Movimento
- Dispositivos de I/O AKT2G para KAS
- IHM Interface Homem Maquina
- Solucoes de Seguranca KSM
- Cabos de Rede KAS
Kollmorgen Automation Suite™

Os componentes Kollmorgen Automation Suite reúnem um ambiente de programação de software altamente integrado e intuitivo.
Visão geral do Kollmorgen Automation Suite™

O Kollmorgen Automation Suite (KAS) inclui todo o software e o hardware necessários para colocar no mercado máquinas verdadeiramente diferenciadas e de alto desempenho com mais rapidez. O KAS comprovadamente acelera o desenvolvimento, aumenta o rendimento, minimiza o refugo e maximiza a eficácia geral do equipamento.
Software

A Kollmorgen oferece soluções de software inovadoras para programar todas as partes da sua máquina, do servo drive, passando pela coordenação automática dos eixos da máquina, até a interface homem/máquina.
Controlador Movimento

A Kollmorgen oferece um conjunto completo de hardware do controlador para qualquer arquitetura de máquina. Algumas opções de controladores incluem unidades autônomas, controladores PC Card e controladores residentes em drives.
Dispositivos de I/O AKT2G para KAS

O Kollmorgen Automation Suite™ inclui uma grande seleção de terminais e cabeças de rede de I/O remotos, todos configurados para reconhecimento e configuração automáticos em nosso Ambiente de Desenvolvimento Integrado.
IHM Interface Homem Maquina

A interface do operador é uma das partes mais importantes da sua máquina. Potencial de utilização é a ideia chave. Você precisa de uma HMI com opções de entrada e monitor que melhor se adequem ao ambiente de operação e às funções específicas da sua máquina. Oferecemos opções de tela sensível ao toque, tecla de funções e teclado com diversos tamanhos diferentes, atendendo a praticamente qualquer requisito.
Solucoes de Seguranca KSM

A Kollmorgen completa sua cadeia de segurança de movimento com as soluções de segurança inovadoras KSM. As funções de segurança inteligente monitoraram áreas com movimentos perigosos, permitindo a máquina intervir eficazmente com interrupção mínima do processo.
Cabos de Rede KAS

A Kollmorgen Automation Suite™ utiliza EtherCAT®, o barramento de movimento ideal para aplicações de alto desempenho. Fornecemos cabos Ethernet de alta qualidade que garantem uma operação confiável com a mínima latência de rede possível. Naturalmente, fornecemos também todos os cabos de motor e drive que você precisa.
- Sistemas Servoacionados
- Sistema de movimentação 2G
Sistema de movimentação 2G

A Kollmorgen apresenta a nova geração de movimentação para máquinas mais ambiciosas desenvolvidas através de uma engenharia mais competente e confiante. O sistema de movimentação 2G da Kollmorgen explora todo o potencial de desempenho dos nossos servomotores AKM2G de ponta e dos drives AKD2G perfeitamente combinados, com design para proporcionar controle e densidade de poder inigualáveis. O resultado é o aprimoramento significativo de torque, da capacidade de resposta e das funções de movimentação segura em um formato compacto que permite fácil instalação e flexibilidade total.
- Servo Drives Sistema Posicionamento
- Sistema de movimentação 2G
- Servo Drive AKD2G
- Família AKD
- Servo Drive S700
- Servo Drive Digital S300
- S200
- Drives Somente para Reposição
- Tecnologia de eixo duplo para economia de espaço
- Opções de segurança funcional integradas via SafeMotion Monitor (incluindo FSoE)
- Monitor gráfico a cores
- Otimizado para alimentação e feedback em cabo único
- Malhas de controle de movimento líderes do indústria
- Suporte a diversos tipos de feedback de motores e também à vários protocolos de comunicação digital, incluindo EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT etc.
- Plug-and-Play com motores Kollmorgen
- Os drives IP67 podem ser montados na máquina, longe do painel elétrico
- 110 a 480 VAC, monofásico ou trifásico, 50 a 60 Hz, até 72 A contínuos
- Suporte de barramento herdado, incluindo DeviceNet, PROFIBUS DP, SERCOS II e RS232
- Suporte aos protocolos EtherCAT, CANopen
- Segurança funcional opcional até SIL3
- Conectores de alta densidade
- Variantes ultra compactas DC (48 V Nominal)
- Cumpre padrões UL 508C, CE, EN50178, EN61800-C e Semi F47
- Opções disponíveis para suportar a indexação ou o controle de movimento SynqNet™
Servo Drives Sistema Posicionamento

Encabeçada por nossa AKD® Series de última geração, oferecemos a mais ampla variedade de drives para o controle de servomotores rotativos e sistemas de posicionamento linear do setor, com opções de conectividade, alcance de potência e recursos para dar conta de qualquer aplicação.
Sistema de movimentação 2G

A Kollmorgen apresenta a nova geração de movimentação para máquinas mais ambiciosas desenvolvidas através de uma engenharia mais competente e confiante. O sistema de movimentação 2G da Kollmorgen explora todo o potencial de desempenho dos nossos servomotores AKM2G de ponta e dos drives AKD2G perfeitamente combinados, com design para proporcionar controle e densidade de poder inigualáveis. O resultado é o aprimoramento significativo de torque, da capacidade de resposta e das funções de movimentação segura em um formato compacto que permite fácil instalação e flexibilidade total.
Servo Drive AKD2G

Nascido de uma valiosa herança vinda do AKD, o AKD2G é a mais recente tecnologia de servodrive que acrescenta:
Família AKD

A família AKD® está no mercado há anos oferecendo suporte à maior oferta de base instalada pelo cliente:
Servo Drive S700

Há muitos anos, esse é um dos nossos servodrives mais poderosos e com mais recursos:
Servo Drive Digital S300

Igual ao S700, exceto o tamanho e as classificações otimizados para 240 VCA.
S200

Os servodrives Kollmorgen S200 são os primeiros drives industriais totalmente digitais com a malha de controle de velocidade de 800 Hz, incluindo:
Drives Somente para Reposição

Os drives das séries S600 não estão mais disponíveis para novas aplicações, mas continuamos a fornecer drives substitutos e apoio aos clientes existentes.
- Drives de Passo
- Drive de passos P5000
- Drive de passo P6000
- Serie P70530
- Micro Drive Serie 6410
Drives de Passo

Nossos motores de passo estão disponíveis para aplicações de entrada de potência CC e CA, com as opções de entrada, saída de potência e funções adequadas a indexadores de elevado desempenho e outras aplicações de passo. Os drives classificados como “microstepping” oferecem um desempenho próximo aos servo drives sem a necessidade de sistemas de realimentação.
Drive de passos P5000

Drive de passo P6000

Serie P70530

Os drives de passo P70530 da Kollmorgen fornecem-lhe o desempenho de sistemas servo com o custo e a simplicidade de uma solução de passos. O P70530 combinado com motores de passo Kollmorgen oferecem a você um nível único de suavidade, funcionalidade e desempenho do sistema.
Micro Drive Serie 6410

Os drives modulares de micropasso e alto desempenho suportam uma grande variedade de requisitos. Estes drives oferecem excelentes valores para aplicações ligadas por entrada DC de baixa tensão.
- Servo Motores
- Sistema de movimentação 2G
- Servo Motor AKM2G
- Família AKM
- Série AKMH de aço inoxidável
- Servomotores de baixa tensão DC AKM2G e AKM
- Servo Motores da Série Kollmorgen Goldline®
- Motores com serviço
Servo Motores

Os servo motores sem escova da Kollmorgen oferecem o mais alto quociente torque/inércia e uma ampla variedade de velocidades - incluindo a capacidade de alta velocidade de até 8.000 rpm para designs padrão e até 70.000 rpm para designs especiais.
Sistema de movimentação 2G

A Kollmorgen apresenta a nova geração de movimentação para máquinas mais ambiciosas desenvolvidas através de uma engenharia mais competente e confiante. O sistema de movimentação 2G da Kollmorgen explora todo o potencial de desempenho dos nossos servomotores AKM2G de ponta e dos drives AKD2G perfeitamente combinados, com design para proporcionar controle e densidade de poder inigualáveis. O resultado é o aprimoramento significativo de torque, da capacidade de resposta e das funções de movimentação segura em um formato compacto que permite fácil instalação e flexibilidade total.
Servo Motor AKM2G

O AKM2G representa a última evolução da família de motores AKM, que lidera a indústria. Com aumentos significativos de torque nos mesmos tamanhos de motor, os fabricantes podem atingir um aumento expressivo de performance sem mudar padrões de montagem ou usar mais espaço de máquina.
Família AKM

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações co-concebidas para atender a praticamente todos os requisitos de aplicação. Há versões de motorredutores, lavagem e para alimentos disponíveis.
Série AKMH de aço inoxidável

A Série AKMH foi criada para resistir aos mais rigorosos regimes de washdown. A combinação da construção IP69K do AKMH e dos materiais resistentes à corrosão proporciona um servomotor que vai durar por toda vida útil da sua máquina.
Servomotores de baixa tensão DC AKM2G e AKM

Os servomotores de baixa tensão AKM e AKM2G são projetados para aplicações de alto desempenho e dinâmica exigente que requerem tensão de alimentação de 24 a 96 VCC.
Servo Motores da Série Kollmorgen Goldline®

A Série Goldline® da Kollmorgen fornece um ótimo desempenho para aplicações que envolvem rápida aceleração/desaceleração, cargas compatíveis ou grandes incompatibilidades de inércia. Estes motores estão disponíveis para linha de energia 230 e 400/480 VCA. Oferecemos também modelos submersíveis, laváveis e à prova de explosão.
Motores com serviço

Embora os servomotores não estejam disponíveis para novas aplicações, a Kollmorgen continua a fornecer motores substitutos e apoio aos clientes existentes.
- Drive Direto
- Série TBM2G sem carcaça
- Servo Motores Cartridge DDR
- Housed D e DH
- Série KBM sem carcaça
- Série TBM sem carcaça
- RBE
- Motores Lineares de Acionamento Direto
Drive Direto

A Kollmorgen foi pioneira no desenvolvimento da tecnologia de drive direto. Hoje em dia, nossos motores rotativos de drive direto (DDR) e lineares de drive direto (DDL) proporcionam desempenho líder do setor, manutenção zero, montagem mecânica limpa, precisão aprimorada, maior rendimento, mais confiabilidade e funcionamento uniforme e sem ruídos.
Série TBM2G sem carcaça

Esses motores sem carcaça de última geração oferecem alta densidade de torque para seu pacote eletromagnético mais compacto e leve, dimensionamento padrão para acoplamento harmônico e design escalável para mantê-lo no topo de suas necessidades de produção global.
Servo Motores Cartridge DDR

Nossos exclusivos servo motores Cartridge DDR® combinam as vantagens em desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa. O projeto eletromagnético avançado oferece até 50% mais torque e densidade do que os servo motores convencionais de tamanhos comparáveis.
Housed D e DH

Os servo motores Housed DDR oferecem alta densidade de torque, desempenho de precisão e manutenção zero em uma solução servo de fácil instalação
Série KBM sem carcaça

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.
Série TBM sem carcaça

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.
Motores Lineares de Acionamento Direto

Um motor de acionamento linear direto (DDL) é basicamente um motor rotativo cortado e aberto sobre a mesa, diretamente acoplado à carga movida, eliminando a necessidade de fusos de esfera ou trapezoidais, pinhões e cremalheira, correias e polias e reduções.
- Motores de passo
- Motor Passo Serie PMX
- POWERMAX II® Séries M e P
- Série K e N POWERPAC
- Série CT
- Serie MX Para Operacoes Perigosas
- Alto torque
- Série Híbrida E e H
Motores de passo

Nossos motores de passo de alto desempenho, sem escovas e sem manutenção, proporcionam um controle de motion preciso e extremamente econômico.
Motor Passo Serie PMX

A família PMX de motores de passo híbridos oferece versatilidade por meio de uma ampla variedade de opções padrão e personalizáveis, valor incomparável pelo seu desempenho excepcional a um custo acessível, e confiança inigualável por meio da elevada experiência da Kollmorgen em movimento e qualidade em construção.
POWERMAX II® Séries M e P

A série POWERMAX II® M e P são motores de passo NEMA 23 com caixa octogonal e estão disponíveis em configurações de meio, um e dois comprimentos de ímãs do rotor. Essas unidades oferecem uma ampla variedade de opções padrão e modificações de co-engenharia acessíveis, sem sacrificar a escalabilidade e o tempo de execução.
Série K e N POWERPAC

A série POWERPAC inclui motores de passo híbridos NEMA 34 e 42 robustos projetados para atingir torque extremamente alto. Essas unidades estão disponíveis com opções padrão e modificações de coengenharia para promover o ajuste exato de aplicação.
Série CT

Os motores Nema 17 e 23 da série CT incorporam tecnologia inovadora de refrigeração, projetos magnéticos de alto torque, mancais robustos e sistemas de isolamento de alta tensão. Esses motores suportam grandes cargas mecânicas e podem ser usados com qualquer drive de motor de passo.
Serie MX Para Operacoes Perigosas

As séries MX são motores de passo à prova de explosão, projetados para atender aos requisitos de localização perigosa de Classe I, Divisão 1, Grupo D. Elas estão disponíveis em carcaças NEMA de tamanho 34 e 42 fornecendo torques de retenção mínimos de 1,27 a 9,82 Ncm (180 a 1.390 oz-in).
Alto torque

Nossos motores de passos da Série T2, T, KM e MH172 fornecem o maior torque em uma vasta gama de tamanhos de estruturas. Estes motores oferecem alternativas de alto desempenho e bom custo benefício para sistemas servomotores, hidráulicos e pneumáticos.
Série Híbrida E e H

Com uma carcaça redonda convencional, esses motores de passo de alta eficiência e baixa perda proporcionam menor inércia do rotor e maior aceleração em comparação com outros motores de sua classe. Eles estão disponíveis em carcaças NEMA de tamanhos 23, 34 e 42.
- Motor Sincrono
- ST/SN
- Série KS e SS
- Motores síncronos para operações perigosas
Motor Sincrono

A Kollmorgen oferece duas marcas de motores síncronos CA em seus produtos da Série Pacific Scientic ST/SN e Superior Electric. Alto desempenho em quatro tamanhos de estruturas, NEMA 23, 34, 42, 66 estão disponíveis. Kits de resistor-capacitor também estão disponíveis.
ST/SN

Os motores síncronos da Série ST e SN oferecem alto desempenho em estruturas de três tamanhos, NEMA 23, 34 e 42 (60, 90 e 110 mm). Kits de resistor-capacitor também estão disponíveis.
Série KS e SS

Estes motores síncronos de alto torque estão disponíveis em estruturas de tamanho NEMA 23, 34 e 42 (60, 90 e 110 mm), fornecendo torque de até 1.500 oz-pol. (1.059 N-cm).
Motores síncronos para operações perigosas

Fornecendo um torque de até 1.500 oz-pol. (1.059 N-cm), estes motores síncronos estão disponíveis nas versões listadas pela UL, adequados para uso em locais perigosos da Classe I, Divisão 1 e Grupo D. Os tamanhos da estrutura são NEMA 42 e 66 (110 mm e 170 mm).
- Motor cc corrente continua com escova
- Motores de torque CC
- Imã Permanente CC (PMDC)
- Motores com serviço
Motor cc corrente continua com escova

A família de motores CC com escova da Kollmorgen oferece uma variedade ampla de conjuntos diferentes.
Motores de torque CC

Nossos motores de torque CC de drive direto com escova são ideais para sistemas servo onde deseja-se minimizar o tamanho, peso, energia e tempo de resposta e maximizar a precisão de valores e posição.
Imã Permanente CC (PMDC)

Nossos motores CC com escova de imã permanente oferecem uma construção de qualidade resistente e uma operação confiável. Muitas opções disponíveis, incluindo modelos à prova de explosão, laváveis, modificações de coengenharia e outros. Com uma reputação bem merecida, esses motores são protegidos por uma garantia de dois anos.
Motores com serviço

Nossos servomotores CC com escova e de baixa inércia não estão mais disponíveis para novas aplicações. Continuamos a oferecer assistência deles aos clientes existentes.
- Lavagem para alimentos
- Motor STF Washdown – grau alimentar
- AKM Washdown e Food Grade
Lavagem para alimentos

Os padrões de qualidade e regulamentações legais impõem rigorosos requisitos de higiene sobre os equipamentos usados nas indústrias de alimentos e bebidas, carne e leite, farmacêutica e de cosméticos.
Motor STF Washdown – grau alimentar

Estes motores DC de ímã permanente (PMDC) são classificados como SCR e atendem aos padrões NEMA. Estão disponíveis em 90 ou 180 VCC, de 1/4 a 2 HP.
AKM Washdown e Food Grade

Os servomotores AKM Washdown e Washdown Food Series incorporam um revestimento protetor de 2-K, selos com classificação IP67, hardware de aço inoxidável, graxas especiais e outros materiais projetados para aplicações como alimentos, bebidas e processamento farmacêutico, onde a higiene e a limpeza frequente são requisitos essenciais.
- À prova de explosão
- Série EP à prova de explosão
- Motores síncronos para operações perigosas
- Série Goldline EB
- Serie MX Para Operacoes Perigosas
À prova de explosão

As versões à prova de explosão dos motores foram projetadas para minimizar o risco de explosão e para conter qualquer explosão interna que possa ocorrer, não permitindo que se propague para o ambiente externo.
Série EP à prova de explosão

Estes motores CC de imã permanente (PMDC) são classificados pela SCR e aderem aos padrões NEMA. Eles estão disponíveis em uma variedade de Tensões CC, de 1/4 a 3/4 HP.
Motores síncronos para operações perigosas

Fornecendo um torque de até 1.500 oz-pol. (1.059 N-cm), estes motores síncronos estão disponíveis nas versões listadas pela UL, adequados para uso em locais perigosos da Classe I, Divisão 1 e Grupo D. Os tamanhos da estrutura são NEMA 42 e 66 (110 mm e 170 mm).
Série Goldline EB

Com base na Série B e M de 230 VCA, a Série EB fornece um servomotor de alto desempenho à prova de explosão, que está listado na UL para uso em locais perigosos na Classe I, Divisão 1, Grupo C e D.
Serie MX Para Operacoes Perigosas

As séries MX são motores de passo à prova de explosão, projetados para atender aos requisitos de localização perigosa de Classe I, Divisão 1, Grupo D. Elas estão disponíveis em carcaças NEMA de tamanho 34 e 42 fornecendo torques de retenção mínimos de 1,27 a 9,82 Ncm (180 a 1.390 oz-in).
- Acessórios
- Cabos para Servos
- Servoacessórios
Acessórios

Kollmorgen é o seu fornecedor de fonte única para todos os acessórios que você precisa para instalar o motor completo / solução de unidade.
Cabos para Servos

Os métodos de conexão entre motor e drive variam bastante dependendo da corrente e da tensão nominal, das distâncias mínimas de código, dos diferentes conceitos de blindagem e de outros fatores. Fornecemos cabos pré-montados prontos pra usar que atendem aos requisitos CE e UL para quaisquer exigências de potências e tipos de feedbacks.
Servoacessórios

Servoacessórios para todas as áreas de maquinário, fábrica e fabricação de equipamentos.
- Redutor Planetario
- Caixa Engrenagem DuraTRUE™
- Caixa Engrenagem NemaTRUE™
- caixas engrenagem EverTRUE
- Redutor Engrenagem Planetaria XTRUE
- UltraTRUE™
- Engrenagens Planetarias ValueTRUE Redutores
- Sistema RediMount™
Redutor Planetario

Todos os nossos redutores incorporar planetária verdadeira engrenagem para alta capacidade de torque, bom funcionamento e manutenção mínima. Então você pode contar com um ótimo desempenho, se você precisa de um redutor de propósito geral, um modelo ultra-preciso, uma versão lavagem ou de grau alimentício, ou um motoredutor completo.
Caixa Engrenagem DuraTRUE™

A Série DuraTRUE™ oferece caixas de engrenagem de alta precisão com uma variedade de configurações de eixo, permitindo a você desenvolver o seu sistema nos menores envelopes eliminando a necessidade de acoplamentos. Você pode até executar dois eixos com um motor usando o projeto em "T" DuraTRUE.
Caixa Engrenagem NemaTRUE™

As caixas de engrenagem NemaTRUE™ estão disponíveis nos quatro tamanhos padrões NEMA, em três tamanhos métricos e em versões de ângulo reto e em linha—todos apresentando nosso sistema de montagem RediMount. Estas caixas de engrenagem de precisão fornecem uma solução versátil e econômica para muitas aplicações.
caixas engrenagem EverTRUE

Para aplicações de ciclo de trabalho contínuo, as nossas caixas de engrenagem da Série EverTRUE™ são permanentemente lubrificadas e classificadas para durar um mínimo de 30.000 horas durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estas caixas de engrenagem de alta precisão são compatíveis com o nosso sistema de montagem RediMount para facilitar a instalação em praticamente todos os motores.
Redutor Engrenagem Planetaria XTRUE

A XTRUE™ Series oferece uma solução econômica com recursos robustos. Com cinco tamanhos de frame, em versões retas ou em 90°, e nosso sistema de montagem RediMount™, essas caixas de engrenagens de precisão oferecem instalação fácil e desempenho confiável.
UltraTRUE™

Engrenagens Planetarias ValueTRUE Redutores

Nossa ValueTRUE™ Series oferece alta precisão com um preço competitivo. Com apenas 4 minutos de arco de recuo e disponível em uma ampla variedade de tamanhos e intervalos de frame, elas são perfeitas como equipamento original ou como um substituto fácil para caixas de engrenagens helicoidais comuns.
Sistema RediMount™

O sistema de montagem de motor RediMount™ permite a montagem de nossas caixas de engrenagens TRUE Planetary™ em praticamente todos os motores disponíveis no mercado. O design inovador, com adaptador de luva e carcaça com entrada, garante que a montagem da caixa de engrenagens seja sempre rápida, fácil e sem erros.
- Sistemas AGV
Sistemas AGV

Nossa plataforma NDC8 é uma solução de controle de propósito geral para empilhadeiras automáticas e outros veículos de condução automática. A plataforma é independente de aplicações, redimensionável e fácil de integrar em projetos de veículos já existentes, assim como em sistemas host e soluções para manuseio de materiais.
- Bem Vindo
- Produtos
- Solucoes
Soluções de Movimento para Designers e Fabricantes da Área Robótica
A Kollmorgen é líder mundial na fabricação de soluções de motores para o setor de robótica. Temos décadas de experiência e um histórico estabelecido em possibilitar a inovação em robótica para as aplicações mais desafiadoras (cirúrgicas, colaborativas, industriais e de defesa). Hoje em dia, nossos motores robóticos movimentam quase um milhão de articulações e braços de robôs.
- Servico e Suporte
- Empresa
- Search
- Fale Conosco