Back to top

Como faço para calcular o torque contínuo de um motor quando ele está operando em um ambiente acima de sua temperatura nominal? Visto que o torque contínuo do motor (Tc) é classificado em um ambiente de 40 °C, como posso estimar o torque contínuo do motor durante meu pior caso de temperatura ambiente de 55 °C?  

Descubra como calcular o torque de um motor para reduzir sua potência quando ele está operando em um ambiente acima da temperatura nominal.