Back to top

Reducao Potencia Motor Altas Temperaturas Ambiente

21 Jul 2017
Hurley Gill

Block and TackleRedução de Potência do Motor Devido a Altas Temperaturas do Ambiente

Questão:

Como faço para calcular o torque contínuo de um motor quando ele está operando em um ambiente acima da temperatura nominal? Uma vez que o torque contínuo do motor (Tc) é avaliado em um ambiente de 40 ° C, como posso estimar o torque contínuo do motor com uma temperatura ambiente de digamos 55 ° C? 


Resposta:

Motor Specification SheetPrimeiramente você precisará conhecer a temperatura máxima de enrolamento do motor com base nos dados de classificação publicados (por exemplo, ambiente de 40°C).

Se não for fornecido diretamente nos dados do catálogo do motor, ele pode ser determinado adicionando os 40°C ao delta publicado (Δ) Temperatura do enrolamento (supondo que seja dado, caso contrário, você precisará entrar em contato com o fabricante do motor. É dado 100°C, a temperatura máxima de enrolamento = 140 ° C).

Equação de redução de temperatura

Onde ΔTemp Avaliada = Temp (enrolamento máximo) - Temp (temperatura nominal)

 

 
Então, o novo torque contínuo Tc (novo) seria:
    Exemplo de Equação para Redução de Potência e Temperatura
 

 

Performance Curve O desempenho necessário, Tr (novo) em um RPM específico, também pode ser estimado através da busca gráfica da capacidade máxima contínua com a temperatura ambiente especificada no RPM desejado, da curva de desempenho do motor (PC), se não estiver disponível nos dados do motor.

Isso é feito com freqüência ao determinar graficamente Tr (40°C) no RPM desejado do PC do motor e usá-lo no lugar de Tc (40°C), na fórmula acima.

 

Sobre o Autor

Hurley Gill

Hurley Gill

Hurley Gill é engenheiro de aplicação sênior na Kollmorgen. Ele tem mais de 40 anos de experiência na indústria de automação e controle de Motion. Seu conhecimento é frequentemente solicitado para resolver as mais difíceis aplicações do cliente para a Kollmorgen. Hurley é bacharel em Tecnologia de Engenharia (elétrica/eletrônica) pela Virginia Tech. Quando não está se concentrando no controle de Motion, Hurley gosta de análise de dados, harmônicos e projetos de construção/reconstrução. Ele pode ser contatado pelo e-mail [email protected] .