Salta al contenuto principale
0+

centri globali di produzione e assistenza

Oltre 1 milione

prodotti standard

0 +

anni di esperienza e competenza

News da Kollmorgen

Nuove possibilità chirurgiche con motori a coppia elevata, bassa temperatura e dimensioni compatte

Nuove possibilità chirurgiche con motori a coppia elevata, bassa temperatura e dimensioni compatte >

Lavorando a stretto contatto con i progettisti di Kollmorgen, Azure ha selezionato i motori TBM2G per i propri progetti di bracci robotici chirurgici. I motori TBM2G hanno consentito di ottenere bracci operativi fi nali più piccoli del 20%, rispetto…
Bracci robotici per la chirurgia in sala operatoria.

Robot chirurgici avanzati: progettazione di motion potente e compatto per la nuova generazione >

Scopri i criteri chiave per progettare giunti per bracci assialmente compatti che riducono al minimo lo spazio, massimizzano la coppia e offrono prestazioni di elevata precisione nei robot chirurgici.

Kollmorgen presenta il servomotore AKMA per soddisfare le esigenze delle applicazioni con lavaggi medio-pesanti >

L'azienda amplia l'apprezzato portafoglio di servomotori AKMTM con un nuovo servomotore a elevate prestazioni che offre durata, facilità di pulizia e versatilità

Come Utilizzare Messa a Terra, Schermatura e Collegamento Per Ridurre le Interferenze Elettromagnetiche >

Electromagnetic Interference, or “noise,” poses a challenge to motion control engineers. Because EMI can cause unintended movement, mitigating the noise of unwanted electromagnetic signals is essential for sustaining precise motion.
AKMA Servo Motor Opuscolo

AKMA Servo Motor Opuscolo >

Durata, pulizia e versatilità per applicazioni washdown a media e alta gravosità.
Un cobot chirurgico in sala operatoria.

In che modo il design personalizzabile dei robot collaborativi può aiutarti a creare un'azienda di robotica chirurgica di successo  >

| 17:00
Scopri i requisiti unici dei robot collaborativi per il settore chirurgico (cobot) e come i motori frameless personalizzati influiscono sull'integrazione dell'IA, le performance e la certificazione.
Servomotori AKMA per il washdown

Prestazioni e affidabilità in ambienti difficili grazie ai motori AKMA con design leggero >

Scopri come i servomotori AKMA con design leggero di Kollmorgen assicurano durata, facilità di pulizia e prestazioni ottimali in applicazioni washdown a media ed elevata intensità.

Esplora l'universo con i motori Kollmorgen dedicati ai viaggi spaziali >

L'esplorazione spaziale è in continua evoluzione e Kollmorgen può contribuire con motori progettati in maniera collaborativa per resistere agli ambienti estremi presenti nello spazio.

Vinci la nuova corsa all'esplorazione spaziale con motori su cui puoi fare affidamento >

L'orbita terrestre bassa (LEO) è un'economia commerciale in rapida crescita e Kollmorgen ha le competenze e i motori adatti allo spazio per supportare questa nuova corsa alle esplorazioni spaziali.