Per macchine grandi servono soluzioni grandi. Giusto? E se macchine con prestazioni superiori potessero trarre vantaggio da soluzioni integrate compatte, con poco ingombro, leggere e più efficienti? Sapevi che le applicazioni con prestazioni elevate per ambienti difficili quali lavaggi ad alta temperatura o con sostanze caustiche potrebbero essere i candidati ideali per un motore frameless? In questa sessione apprenderai:
- Quando prendere in considerazione l'uso di un motore frameless
- Quali passi compiere per l'integrazione di un motore frameless nella tua macchina
- Progettare ex novo o integrare nella progettazione esistente?
- Come si utilizzano gli strumenti di selezione di prodotti?
- Quali sono le migliori pratiche per l'installazione?
- E ti mostreremo passo passo una tipica applicazione di progettazione con motore integrato