Kollmorgen offre una gamma di piattaforme di automazione concepite per integrare le tecnologie di movimento, adattandosi ai sistemi esistenti e allo tipo di sviluppo preferito dal cliente.
Panoramica di Kollmorgen Automation Suite™

La Kollmorgen Automation Suite (KAS) include tutti i componenti software e hardware necessari per realizzare e immettere più rapidamente sul mercato macchinari altamente personalizzati ad elevate prestazioni. KAS ha dimostrato di accelerare lo sviluppo, aumentare la produttività, ridurre al minimo gli scarti e ottimizzare l'efficenza complessiva delle attrezzature.
Software

Kollmorgen offre soluzioni software innovative per programmare ogni parte della macchina, dai servozionamenti alla coordinazione automatizzata degli assi all'interfaccia uomo-macchina (HMI).
Hardware controller

Kollmorgen offre una gamma completa di hardware per controller per qualsiasi architettura di macchine. Le opzioni per i controller comprendono unità indipendenti, controller PC Card e controller residenti nell'azionamento.
Dispositivi I/O AKT2G per KAS

Kollmorgen Automation Suite™ include una vasta selezione di terminali I/O remoti e accoppiatori, tutti configurati per l'auto-riconoscimento e l'auto-configurazione all'interno del nostro ambiente di sviluppo integrato.
HMI

L'interfaccia operatore è una delle parti più importanti della macchina. L'utilizzabilità è un fattore chiave. Occorre una HMI con le opzioni di ingresso e visualizzazione più adatte all'ambiente operativo e alla funzionalità specifica della macchina. Offriamo touch screen, tasti funzione e tastierini numerici in svariate misure per soddisfare praticamente ogni esigenza.
Soluzioni di sicurezza KSM

Kollmorgen copre l’intera catena di sicurezza nel settore del movimento, dal sensore all’azionamento, con le innovative soluzioni di sicurezza KSM. Grazie a funzioni di sicurezza intelligenti è possibile monitorare zone pericolose consentendo alla macchina di intervenire con una interruzione minima del processo.
Cavi di rete per KAS

La Kollmorgen Automation Suite™ utilizza EtherCAT®, il motion bus ideale per applicazioni con prestazioni elevate. Forniamo cavi Ethernet di altissima qualità, che garantiscono un funzionamento affidabile con la minor latenza di rete possibile. Naturalmente forniamo anche tutti i necessari cavi motore e azionamento.
- Servosistemi
- 2G Motion System
2G Motion System

Kollmorgen presenta la prossima generazione di motion per macchine più ambiziose sviluppate con prestazioni più efficienti e una progettazione più sicura. Il 2G Motion System di Kollmorgen sfrutta l'intero potenziale di prestazioni dei nostri ineguagliabili servomotori AKM2G e degli azionamenti AKD2G perfettamente combinati, progettati per fornire una densità di potenza e un controllo mai raggiunti prima. Il risultato è una coppia significativamente maggiore, nonché una capacità di risposta e di SafeMotion in una configurazione compatta che consente facilità di installazione e massima flessibilità.
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
Grazie alla nostra serie AKD™ di prossima generazione, offriamo la più vasta gamma del settore di azionamenti avanzati per il controllo di servomotori rotativi e sistemi di posizionamento lineari, con le opzioni di connettività, intervalli di potenza e caratteristiche in grado di gestire qualsiasi applicazione.
2G Motion System

Kollmorgen presenta la prossima generazione di motion per macchine più ambiziose sviluppate con prestazioni più efficienti e una progettazione più sicura. Il 2G Motion System di Kollmorgen sfrutta l'intero potenziale di prestazioni dei nostri ineguagliabili servomotori AKM2G e degli azionamenti AKD2G perfettamente combinati, progettati per fornire una densità di potenza e un controllo mai raggiunti prima. Il risultato è una coppia significativamente maggiore, nonché una capacità di risposta e di SafeMotion in una configurazione compatta che consente facilità di installazione e massima flessibilità.
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
Gli azionamenti passo-passo per applicazioni con alimentazioni CA e CC sono la soluzione ideale per applicazioni di indicizzazione ad alte prestazioni poiché offrono funzionalità di microstepping fino a 50.000 passi per giro senza bisogno di sistemi di retroazione.
Azionamento passo-passo P5000

Il P5000 è un azionamento micro-passo compatto ottimizzato per offrire elevate prestazioni di sistema in abbinamento con gli eccezionali motori passo-passo POWERMAX II di Kollmorgen. Un nuovo membro della famiglia di azionamenti passo-passo Kollmorgen, notevole eppure semplice.
Azionamento passo-passo P6000

Il P6000 è un azionamento micropasso con ingresso CA ottimizzato per l’abbinamento con i motori passo-passo POWERPAC e POWERMAX. Grazie alla semplicità dei DIP-switch e alle prestazioni ottimizzate dell’intero sistema, questa soluzione passo-passo aumenta le prestazioni della macchina senza la consueta complessità.
Serie P70530

I motori passo-passo Kollmorgen P70530 offrono prestazioni analoghe a quelle di un servosistema, ai costi e con la semplicità di una soluzione passo-passo. I P70530 combinati con i motori passo-passo di Kollmorgen forniscono un eccezionale livello di fluidità, funzionalità e prestazioni del sistema.
- Servizio Servoazionamenti
- S600
Servizio Servoazionamenti

I servoazionamenti delle serie S600 non sono più disponibili per le nuove applicazioni; continuiamo a fornire azionamenti di ricambio e supporto per i clienti che li possiedono.
S600

I servoazionamenti digitali della serie S600 azionano direttamente linee da 230 a 480 V CA ed erogano corrente di uscita da 1,5 a 20 Amp RMS/fase, continua.
- Accessori per servosistemi
- Accessori per servosistemi
Accessori per servosistemi

L'uso industriale di servoazionamenti sempre più veloci e tecnologicamente più complessi in tutte le aree di produzione di macchinari, impianti e apparecchiature richiede accessori di qualità elevata.
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
I servomotori brushless di Kollmorgen offrono il massimo rapporto coppia/inerzia per un'ampia gamma di velocità, comprese velocità elevate fino a 8.000 giri/min per modelli standard e fino a 70.000 giri/min per modelli speciali.
2G Motion System

Kollmorgen presenta la prossima generazione di motion per macchine più ambiziose sviluppate con prestazioni più efficienti e una progettazione più sicura. Il 2G Motion System di Kollmorgen sfrutta l'intero potenziale di prestazioni dei nostri ineguagliabili servomotori AKM2G e degli azionamenti AKD2G perfettamente combinati, progettati per fornire una densità di potenza e un controllo mai raggiunti prima. Il risultato è una coppia significativamente maggiore, nonché una capacità di risposta e di SafeMotion in una configurazione compatta che consente facilità di installazione e massima flessibilità.
Servomotore AKM2G

AKM2G rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di motori AKM, leader nel settore. Con significativi incrementi della coppia nella stessa misura dei motori, gli OEM possono migliorare la performance in modo sostanziale senza cambiare il montaggio del motore o dover usare più spazio per la macchina.
La famiglia AKM

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione. Sono disponibili versioni con motoriduttori, lavabili e idonee al contatto con alimenti.
Serie AKMH in acciaio inossidabile

La serie AKMH è realizzata per sopportare i più rigorosi regimi di lavaggio. Grazie alla combinazione della struttura IP69K e dei materiali resistenti alla corrosione dei servomotori AKMH, questo prodotto durerà per l’intera vita della macchina.
Servomotore AKM e AKM2G a bassa tensione

I servomotori AKM e AKM2G a bassa tensione sono progettati per le applicazioni dinamiche più impegnative, ad alte prestazioni, che richiedono un’alimentazione bus a 24-96 V CC.
Servomotori serie EKM

Questi motori ad alte prestazioni potenziati sono classificati MilSpec 810E e sigillati in conformità con IP67. Sono forniti in versione standard con albero in acciaio inossidabile e vernice resistente agli agenti chimici per un uso affidabile in condizioni ambientali difficili.
Servizio - Servomotori

I servomotori della serie DBL/DBK di Kollmorgen integrano magneti in neodimio-ferro-boro per soddisfare le esigenze di applicazioni industriali estremamente dinamiche. I modelli DBK sono più corti e si adattano all'uso in spazi ristretti.
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
Da sempre Kollmorgen è all'avanguardia nello sviluppo della tecnologia ad azionamento diretto. Oggi i motori Kollmorgen rotativi ad azionamento diretto (DDR) e lineari ad azionamento diretto (DDL) offrono prestazioni leader nel settore, assenza di manutenzione, assemblaggio meccanico pulito, migliore precisione, maggior rendimento e affidabilità con funzionamento fluido e silenzioso.
Serie frameless TBM2G

Questi motori frameless di nuova generazione erogano un'elevata densità di coppia in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto e leggero, con dimensioni standard per ingranaggi armonici e progettazione scalabile per permetterti di stare sempre al passo con le esigenze di produzione a livello globale.
Serie KBM senza carter

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.
Cartridge DDR®

Il nostri esclusivi servomotori Cartridge DDR® combinano i vantaggi prestazionali di un motore senza carter con la facilità di installazione di un motore a carter integrale. Il design elettromagnetico avanzato che fornisce una densità di coppia pari a fino al 50% in più rispetto ai servomotori convenzionali di dimensioni analoghe.
Motori lineari ad azionamento diretto

Un motore lineare ad azionamento diretto (DDL) è di fatto un motore rotativo disposto in piano ed accoppiato direttamente al carico azionato, eliminando l'esigenza di viti a sfere/madreviti, cremagliere, cinghie/pulegge e riduttori.
Frameless serie TBM

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.
Servomotori Direct Drive RBE

La serie RBE di Kollmorgen è una piattaforma collaudata che vanta un’esperienza di anni nel campo delle soluzioni di motori ad azionamento diretto in vari settori quali difesa, semiconduttori, macchine utensili, automazione industriale, medicina e robotica.
- Motori brush DC
- Motori torque DC
Motori brush DC

La famiglia di motori brush DC di Kollmorgen offre una gamma estremamente ampia di dimensioni e modelli.
Motori torque DC

I nostri motori torque brush Direct Drive DC sono ideali per servoapplicazioni in cui occorre ridurre al minimo dimensioni, peso, potenza e tempo di risposta, aumentando il più possibile le prestazioni in termini di velocità e precisione.
- Motori passo passo
- Serie PMX
- Serie POWERMAX M e P
- POWERPAC® serie K e N
- Serie ibride E e H
- Serie CT
Motori passo passo

I nostri motori passo passo brushless ad alte prestazioni e senza manutenzione consentono un controllo del movimento preciso ed estremamente economico.
Serie PMX

La famiglia PMX di motori passo-passo ibridi offre versatilità senza eguali grazie ad un'ampia gamma di opzioni standard e personalizzabili, valore senza eguali grazie a prestazioni eccezionali a basso costo e affidabilità senza precedenti grazie all'elevata qualità costruttiva e alla notevole competenza di Kollmorgen nell'ambito del motion.
Serie POWERMAX M e P

Le serie POWERMAX II® M e P propongono motori passo-passo NEMA 23 con alloggiamento ottagonale, disponibili in configurazioni a mezzo statore, a statore singolo e a due statori. Queste unità offrono un'ampia gamma di opzioni standard e varianti co-progettate a basso costo, pur senza sacrificare scalabilità e tempi di consegna.
POWERPAC® serie K e N

La serie POWERPAC include robusti motori passo-passo ibridi NEMA 34 ed 42, progettati per conseguire una coppia estremamente elevata. Queste unità sono disponibili con opzioni standard e varianti co-progettate per garantire un adattamento perfetto a qualsiasi applicazione.
Serie ibride E e H

Con un telaio rotondo di tipo convenzionale, questi motori passo-passo ad alta efficienza e bassa perdita offrono inerzia inferiore del rotore e accelerazione superiore rispetto ad altri motori della stessa classe. Sono disponibili in dimensioni dei telai NEMA 23, 34 e 42.
Serie CT

I motori Nema 17 e 23 della serie CT integrano un'innovativa tecnologia di raffreddamento, design magnetici con coppia elevata, cuscinetti robusti e sistemi di isolamento ad alta tensione. Questi motori tollerano elevati carichi meccanici e possono essere usati con qualsiasi azionamento passo-passo.
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
I nostri motori antideflagranti sono progettati per ridurre al minimo il rischio di esplosione e per contenere qualsiasi esplosione interna che possa verificarsi senza permetterne la propagazione all'ambiente esterno.
Serie EP antideflagrante

Questi motori CC a magnete permanente (PMDC) sono classificati SCR e aderiscono agli standard NEMA.Sono disponibili in una varietà di tensioni CC, da 1/4 a 3/4 CV.
Motori Sincroni per impieghi pericolosi

Fornendo una coppia fino a 1.500 oz-in (1.059 N-cm), questi motori sincroni sono disponibili in versioni omologate UL adatte all'uso in aree pericolose di Classe I, Divisione 1, Gruppo D.Le dimensioni del telaio sono NEMA 42 e 66 (110 mm e 170 mm).
Servomotori Antideflagranti Serie EB Goldline

Basata sulle serie B e M a 230 VCA, la serie EB fornisce un servomotore antideflagrante ad alte prestazioni che è omologato UL per l'uso in aree pericolose di Classe I, Divisione 1, Gruppo C e D.
Motori Passo Passo Serie MX per impeghi pericolosi

La serie MX è costituita da motori passo-passo antideflagranti, progettati per soddisfare i requisiti di Classe I, Divisione 1, Gruppo D per aree pericolose.Sono disponibili nelle dimensioni del telaio NEMA 34 e 42 che forniscono coppie minime di tenuta da 1,27 a 9,82 N-m (da 180 a 1.390 oz-in).
- Bauer Gear Motor
Bauer Gear Motor

Nel corso dei suoi 90 anni di storia, Bauer Gear Motor si è sviluppata fino a diventare il fornitore internazionale preferito per motoriduttori ad alta qualità estremamente affidabili. Il know-how è cresciuto costantemente nel corso dei decenni, Bauer ha aperto la strada a molte soluzioni innovative e continuerà anche in futuro.
- Motori washdown per l’industria alimentare
- Serie AKMH in acciaio inossidabile
- AKM Washdown e per uso alimentare
Motori washdown per l’industria alimentare

Norme di qualità e regolamentazioni giuridiche impongono rigidi requisiti in materia di igiene per quanto riguarda le apparecchiature usate nell’industria farmaceutica, in quella cosmetica, nei settori relativi ad alimenti e bevande e a carne e prodotti lattiero-caseari.
Serie AKMH in acciaio inossidabile

La serie AKMH è realizzata per sopportare i più rigorosi regimi di lavaggio. Grazie alla combinazione della struttura IP69K e dei materiali resistenti alla corrosione dei servomotori AKMH, questo prodotto durerà per l’intera vita della macchina.
AKM Washdown e per uso alimentare

I servomotori della serie AKM Washdown e Washdown Food sono dotati di un rivestimento protettivo 2-K, guarnizioni di classe IP67, hardware in acciaio inox, lubrificanti speciali e altri materiali studiati per applicazioni quali lavorazioni di alimenti, bevande e medicinali, in cui l'igiene e la pulizia frequente sono requisiti critici.
- Accessori per servosistemi
- Accessori per servosistemi
Accessori per servosistemi

L'uso industriale di servoazionamenti sempre più veloci e tecnologicamente più complessi in tutte le aree di produzione di macchinari, impianti e apparecchiature richiede accessori di qualità elevata.
- Riduttori
- DuraTRUE™
- EverTRUE™
- UltraTRUE™
- XTRUE™
- ValueTRUE™
- Sistema RediMount™
Riduttori

Tutti i nostri riduttori includono ingranaggi planetari coassiali per un'elevata capacità di coppia, fluidità di funzionamento e requisiti di manutenzione minimi. Potrete contare su prestazioni ottimali in ogni caso, sia che vi occorra un riduttore universale, un modello ultrapreciso, una versione lavabile o per uso alimentare oppure un motoriduttore completo.
DuraTRUE™

La serie DuraTRUE™ offre riduttori ad alta precisione con un'ampia gamma di configurazioni dell'albero, che consentono di progettare il proprio sistema con dimensioni ridottissime eliminando la necessità di accoppiamenti. È anche possibile trasmettere il moto a due assi con un solo motore utilizzando il modello a T DuraTRUE.
EverTRUE™

Per applicazioni con cicli di lavoro continui, i nostri riduttori della serie EverTRUE™ sono lubrificati a vita e hanno una durata stimata di 30.000 ore con funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questi riduttori ad alta precisione sono compatibili con il nostro sistema di montaggio RediMount, per una semplice installazione pressoché su qualsiasi motore.
UltraTRUE™

La serie UltraTRUE™ combina l'elevata precisione dei nostri ingranaggi elicoidali convessi all'orientamento planetario TRUE Planetary, offrendo uno dei riduttori più silenziosi e con maggiore fluidità di funzionamento oggi sul mercato. È disponibile un'ampia gamma di dimensioni metriche della carcassa e rapporti di trasmissione, nelle versioni rettilinee e a 90°.
XTRUE™

La serie XTRUE™ offre una soluzione robusta ed economica. Disponibili in cinque misure, nelle versioni rettilinee e a 90°C e con il nostro sistema di montaggio RediMount™, questi riduttori di precisione garantiscono semplicità di installazione e prestazioni affidabili.
ValueTRUE™

La nostra serie ValueTRUE™ garantisce precisione elevata ad un prezzo competitivo. Con un gioco di soli 4 minuti d'arco e disponibili in un'ampia gamma di misure e rapporti, questi riduttori sono perfetti per attrezzature originali o come sostituzione "drop-in" per la maggior parte dei riduttori elicoidali di tipo convenzionale.
Sistema RediMount™

Il sistema per il montaggio dei motori RediMount™ permette di montare i nostri riduttori TRUE Planetary praticamente su tutti i motori disponibili sul mercato. Il design innovativo, con manicotto adattatore e carcassa d'ingresso, garantisce rapidità, semplicità ed assenza di errori durante il montaggio del riduttore.
- AGV Systems
AGV Systems

NDC8 è una piattaforma di controllo per i veicoli AGV completa, adattabile all'uso con tutti i veicoli di trasporto e facile da integrare negli host e nei sistemi di movimentazione già esistenti.Interfaccia molto semplice da utilizzare con possibilità di selezionare più lingue dal menu principale.
- Thomson Movimentazione Lineare
Thomson Movimentazione Lineare

Da oltre 70 anni Thomson è pioniere e leader nei sistemi a circolazione di sfere oltre a essere indiscusso protagonista mondiale nella movimentazione lineare. Thomson è il brand a cui affidarsi per ottenere qualità, innovazione, consegna puntuale, costi controllati, rischi ridotti e assistenza per un supporto immediato.
- Supporto e assistenza
- Video Gallery
- AGV - Optimal Transport Flow and Traffic Control
- AGV Battery Handling
- AGV Safety
- AGV Sensors
- AGV navigation with no need for reflectors or markers
- AGVs and Mobile Robots
- AKD BASIC Defining Variables - Two Minutes of Motion Series
- AKD BASIC For...Next Loop - Two Minutes of Motion Series
- AKD BASIC Global Variables - Two Minutes of Motion Series
- AKD BASIC If...Then...Else - Two Minutes of Motion Series
- AKD BASIC Interrupt Routine - Two Minutes of Motion Series
- AKD BASIC Terminal Mode - Two Minutes of Motion Series
- AKD BASIC Trajectory Generator - Two Minutes of Motion Series
- AKD BASIC When Statement - Two Minutes of Motion Series
- AKD BASIC While Wend Loops - Two Minutes of Motion Series
- AKM™ Washdown
- An AGV system that has expanded over time in a Dairy Warehouse
- Car Parking Robots
- Follow an order in an AGV system
- Freymatic Brick Cutting Machine
- High Reach AGV in 3PL Warehouse
- High Reach AGV in Solar Panel Manufacturing
- How does an AGV execute steering & driving commands?
- How does an AGV navigate?
- How to Select a Frameless Motor for a Robotic Joint - Two Minutes of Motion Series
- Hygienic Motors for Perfectly Clean Environments
- Innovation Day
- KBMS Demo Mounting Instructions
- Kollmorgen AKD Direct Drive Servo Systems
- Kollmorgen AKD Special Report
- Kollmorgen AKM2G - Next Generation Servo Motor
- Kollmorgen Automation Suite™
- Kollmorgen Because Motion Matters
- Kollmorgen CDDR Web Handling Demo
- Kollmorgen Cartridge DDR®
- Kollmorgen Cartridge Direct Drive Rotary® (DDR) Motor Installation
- Kollmorgen KAS
- Kollmorgen KBM Direct Drive Rotary Motor Indexing Application
- Kollmorgen and Yuanda - Success in Robotics/Cobots
- Kollmorgen servo drives simulate road behavior
- Load Handling
- Mobile Robots (AGVs) in Hospital - Natural Navigation
- Mobile Robots for Hospitals using Natural Navigation
- Motori frameless TBM2G
- Perché Kollmorgen?
- Progettare per velocità e precisione
- S700 Safety-Concept
- Sistemi di motion per la produzione igienica di alimenti e bevande
- Smart Factory - One Solution for AGVs and Mobile Robots
- Smart Mobile Robots at Philips
- Smart Warehouse - One Solution for AGVs and Mobile Robots
- The AKD BASIC Programming Template - Two Minutes of Motion Series
- Transporter Application in 3PL warehouse
- Transporter Application in Chemical Plant
- Transporter Application in Dairy Warehouse
- Transporter Application in Manufacturing Plant
- Transporter Application in Newspaper Printing Plant
- Vehicle Types
- Vi presentiamo il 2G Motion System di Kollmorgen
- Virtual Reality with Servo Solutions by Kollmorgen
- What does an AGV system consist of?
- What is an AGV?
- Where do I find AGVs and Mobile Robots?
- Winder and Unwinder simulation demo
- Kollmorgen Developer Network
- Knowledge Center
- Contattaci
- Literature Overview
- AGV Partner Portal
- E-learning
- Strumenti di progettazione
- Video Gallery
- Home
- Prodotti
- Settori
Motion Solutions for Robot Designers and Manufacturers
Kollmorgen è produttore leader a livello globale di soluzioni per motori nel settore della robotica. Abbiamo alle spalle decenni di esperienza e ampie competenze nella promozione dell’innovazione nell’ambito della robotica per le applicazioni più impegnative del settore chirurgico, collaborativo, industriale e della difesa. Ad oggi, i nostri motori robotici azionano circa 1 milione di giunti e bracci robotici.
- Società
- Search
- Contattaci
How to Select a Frameless Motor for a Robotic Joint - Two Minutes of Motion Series
Our first in a series on cobot applications - how to select a frameless motor for a robotic joint. Gordon takes you on a quick tour of the various information on our website that can help guide you to select a frameless motor based on your torque, speed, and physical envelope requirements. There are a variety of tools such as our Product Selectors and Performance Curve Generator which will help you optimize your servo motor choice.
Check out these product solutions: Kollmorgen TBM Series and Kollmorgen KBM Series