Salta al contenuto principale

Processi collaudati, risultati affidabili

Per avere successo in questo settore occorre un partner di motion affidabile che ti accompagni a ogni passo. La nostra conoscenza approfondita delle applicazioni del settore aerospaziale e della difesa, del co-engineering, della personalizzazione e dei processi di produzione sostenibile assicura il massimo successo dei programmi.

Scopri come possiamo aiutarti a progettare i sistemi di motion più efficaci per programmi aerospaziali e di difesa per garantirne il successo a lungo termine.

Kollmorgen e le stazioni di terra per satelliti

Soluzioni di motion robuste e precise

Soluzioni di motion robuste e precise

I motori utilizzati per il posizionamento di antenne radar e satellitari di grandi dimensioni devono erogare la coppia necessaria per accelerazioni e decelerazioni mantenendo nel contempo l'accuratezza a livello di posizione. L'intero sistema dipende da servomotori in grado di reagire sempre istantaneamente e con precisione.

Kollmorgen offre servomotori robusti e affidabili, tra cui le serie frameless TBM e RBE e la serie con carter AKM2G, che garantiscono prestazioni di livello per ogni esigenza di motion, anche per il posizionamento di antenne di grandi dimensioni nelle condizioni ambientali più difficili.

Scopri i nostri processi, le specifiche e le applicazioni dei prodotti per le stazioni di terra per satelliti.

Panoramica

Parliamo di frameless

I motori frameless di Kollmorgen per le stazioni di terra sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni standard e specifiche prestazionali per soddisfare ogni esigenza di motion, compreso il controllo dell'elevazione e dell'azimut per antenne massicce. Un'ampia gamma di varianti standard ti garantirà la piena aderenza ad ogni esigenza di progettazione.

Scopri come usare i motori frameless per prestazioni superiori in un ingombro ridotto e con minore manutenzione.

Kollmorgen e i motori frameless

Prodotti di alta gamma per stazioni di terra satellitari

Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Kollmorgen RBE Servomotori Direct Drive

Servomotori Direct Drive RBE >

La serie RBE di Kollmorgen è una piattaforma collaudata che vanta un’esperienza di anni nel campo delle soluzioni di motori ad azionamento diretto in vari settori quali difesa, semiconduttori, macchine utensili, automazione industriale, medicina e robotica. 

Altre Risorse

Esplora l'universo con i motori Kollmorgen dedicati ai viaggi spaziali >

L'esplorazione spaziale è in continua evoluzione e Kollmorgen può contribuire con motori progettati in maniera collaborativa per resistere agli ambienti estremi presenti nello spazio.

Vinci la nuova corsa all'esplorazione spaziale con motori su cui puoi fare affidamento >

L'orbita terrestre bassa (LEO) è un'economia commerciale in rapida crescita e Kollmorgen ha le competenze e i motori adatti allo spazio per supportare questa nuova corsa alle esplorazioni spaziali.

Kollmorgen sale sul rover Perseverance: nessuna paura degli ambienti più estremi >

Dalla superficie di Marte alle profondità dell'oceano, dal nucleo terrestre al centro del corpo umano: i sistemi di motion di Kollmorgen non si fanno spaventare dagli ambienti più estremi.