Salta al contenuto principale

Affrontare le sfide della progettazione per i satelliti LEO e oltre

Kollmorgen fornisce motori ai maggiori programmi spaziali da sei decenni. I nostri tecnici conoscono lo spazio e possono collaborare direttamente con voi per risolvere i problemi di motion e ambiente più complessi. Siamo in grado di prototipizzare e fornire soluzioni di motion ottimizzate per la tua applicazione in poche settimane.

Scopri come affrontare le tue sfide di motion.

Affrontare le sfide della progettazione per i satelliti LEO e oltre

Produzione e supporto scalabili e affidabili

Produzione e supporto scalabili e affidabili

Quando si lanciano decine o addirittura centinaia di satelliti, è essenziale per avere successo una fornitura affidabile di motori frameless in grado di sopportare i rigori dello spazio. Fai affidamento su qualità e prestazioni costanti, con forniture di motori nelle quantità richieste e con un supporto globale per l'intera durata del programma.

Scopri i nostri processi, le specifiche e le applicazioni dei prodotti per i satelliti LEO.

Panoramica

Dalle specifiche alla fornitura: soddisfare i requisiti principali dei motori per i programmi del settore aerospaziale e della difesa

Le applicazioni specialistiche del settore aerospaziale e della difesa richiedono spesso ai progettisti di creare motori frameless fuori dalle normali regole dei modelli commerciali. Pressioni a livello di tempistiche e di costi possono tuttavia andare contro il livello di personalizzazione richiesto per una durata eccezionalmente lunga.

In questo white paper i tecnici Kollmorgen analizzano i cinque aspetti principali dell'ottimizzazione dei motori frameless per applicazioni complesse del settore aerospaziale e della difesa. Avrai una prospettiva chiara su come bilanciare prestazioni dei motori con programmi, budget e ambienti operativi.

Scopri come ottimizzare le prestazioni dei motori frameless.

Dalle specifiche alla fornitura: soddisfare i requisiti principali dei motori per i programmi del settore aerospaziale e della difesa

Restare ben saldi sull'obiettivo con motori per piattaforme stabilizzate

Restare ben saldi sull'obiettivo con motori per piattaforme stabilizzate

Che sia a terra, in mare o nello spazio, per acquisire e mantenere gli obiettivi occorre innanzitutto una piattaforma stabilizzata su misura per l'ambiente È essenziale selezionare il motore giusto per queste piattaforme dinamiche e diversificate.

Se sei interessato a quali prestazioni del motore sono coinvolte in questo aspetto, questo post analizza tutti i vari ambienti operativi. Scopri i criteri da cercare nella selezione di servomotori per un motion fluido e preciso.

Scopri come portare il motion preciso nelle applicazioni di difesa più esigenti.

I migliori prodotti per satelliti LEO

Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Kollmorgen RBE Servomotori Direct Drive

Servomotori Direct Drive RBE >

La serie RBE di Kollmorgen è una piattaforma collaudata che vanta un’esperienza di anni nel campo delle soluzioni di motori ad azionamento diretto in vari settori quali difesa, semiconduttori, macchine utensili, automazione industriale, medicina e robotica. 

Altre Risorse

Esplora l'universo con i motori Kollmorgen dedicati ai viaggi spaziali >

L'esplorazione spaziale è in continua evoluzione e Kollmorgen può contribuire con motori progettati in maniera collaborativa per resistere agli ambienti estremi presenti nello spazio.

Vinci la nuova corsa all'esplorazione spaziale con motori su cui puoi fare affidamento >

L'orbita terrestre bassa (LEO) è un'economia commerciale in rapida crescita e Kollmorgen ha le competenze e i motori adatti allo spazio per supportare questa nuova corsa alle esplorazioni spaziali.

Kollmorgen sale sul rover Perseverance: nessuna paura degli ambienti più estremi >

Dalla superficie di Marte alle profondità dell'oceano, dal nucleo terrestre al centro del corpo umano: i sistemi di motion di Kollmorgen non si fanno spaventare dagli ambienti più estremi.