Salta al contenuto principale

La continua riduzione della dimensione delle batterie e del peso amplia il ventaglio di possibili applicazioni nell’ambito della riabilitazione. Kollmorgen propone un’ampia gamma di prodotti standard, grazie alla quale i nostri clienti possono scegliere la configurazione adatta per i robot medici e per le applicazioni di riabilitazione. La nostra azienda vanta una forte tradizione nel campo della riabilitazione – Nel 2001 Kollmorgen ha contribuito alla perfetta realizzazione del primo cuore artificiale indipendente del mondo e del dispositivo di assistenza ventricolare sinistra (LVAD). Molti dei nostri clienti a livello globale usano prodotti Kollmorgen in applicazioni quali la riabilitazione post ictus, protesi motorizzate ed esoscheletri per riabilitazione.

L’offerta Kollmorgen:

  • Motori housed e frameless
  • Motori con cogging ridotto
  • Motori a elevata densità di coppia
  • Funzionamento silenzioso
  • Milioni di varianti per prodotti standard
  • 100 anni di esperienza e progettazione
  • Prototipizzazione rapida
Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

Servomotori sincroni AKM™

Servomotori serie AKM™ >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione.

Serie KBM senza carter

Serie KBM senza carter >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

AKM2G Servomotor

Servomotore AKM2G >

AKM2G rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di motori AKM, leader nel settore. Con significativi incrementi della coppia nella stessa misura dei motori, gli OEM possono migliorare la performance in modo sostanziale senza cambiare il montaggio del motore o dover usare più spazio per la macchina.

Servomotore CC AKM a bassa tensione

Servomotore AKM e AKM2G a bassa tensione >

I servomotori AKM e AKM2G a bassa tensione sono progettati per le applicazioni dinamiche più impegnative, ad alte prestazioni, che richiedono un’alimentazione bus a 24-96 V CC.