Back to top

Perché scegliere Kollmorgen

Pulizia e manutenzione più semplici. Configurazione e modifica più rapide. Tempi di attività maggiori e durata superiore. Funzionalità più innovative. Efficienza sostenibile in una macchina con funzionamento più semplice, affidabile ed economico. Sono le funzionalità ricercate dalle aziende del settore degli alimenti e delle bevande per le attrezzature che azionano le linee di produzione. Funzionalità che fanno la differenza rispetto ai concorrenti.

Il punto è nella velocità, qualità, precisione e affidabilità del movimento della macchina. In qualità di esperto leader mondiale nelle applicazioni di movimento, Kollmorgen offre soluzioni top di gamma e competenze pratiche che consentono alle macchine per il settore alimentare e delle bevande di fare di più con meno. Ciò significa meno componenti, tempi di manutenzione e riparazione più brevi, meno tempo da dedicare a lavaggi e modifiche, costi di esercizio inferiori: tutto in una macchina con funzionalità e prestazioni più avanzate.

Perché scegliere Kollmorgen? Per ottenere vantaggi innegabili.

 

 

Serie KBM senza carter

La serie KBM™ offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nella progettazione della vostra macchina.

Scopri altro >>

Servomotori serie AKM™

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione.

Scopri altro >>

Stainless Steel AKMH Series

La serie AKMH è realizzata per sopportare i più rigorosi regimi di lavaggio. Grazie alla combinazione della struttura IP69K e dei materiali resistenti alla corrosione dei servomotori AKMH, questo prodotto durerà per l’intera vita della tua macchina.

Scopri altro >>

Cartridge DDR®

Il nostri esclusivi servomotori Cartridge DDR® combinano i vantaggi prestazionali di un motore senza carter con la facilità di installazione di un motore a carter integrale. Il design elettromagnetico avanzato che fornisce una densità di coppia pari a fino al 50% in più rispetto ai servomotori convenzionali di dimensioni analoghe.

Scopri altro >>

Servoazionamento AKD®

La serie AKD® lavora con ottime prestazioni, supporta la più grande base installata dai clienti ed offre:

  • Loop di controllo del motion leader nel settore
  • Assistenza completa per retroazione del motore e bus di campo dell’azionamento, comprendente EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet RT, ecc.
  • Compatibilità plug and play con i motori Kollmorgen
  • WorkBench GUI, apprezzato per l’esperienza utenti e l’utilizzabilità
Scopri altro >>