Salta al contenuto principale
Oil & Gas - Applicazioni sommergibili

Propulsione affidabile per applicazioni sommergibili

I veicoli sommergibili a comando remoto, o ROV, svolgono molti ruoli nell'esplorazione, nella produzione e nella distribuzione del petrolio e del gas: ricerca di riserve energetiche, manutenzione degli impianti offshore, ispezione degli oleodotti e altro ancora. I sistemi di propulsione dei ROV devono resistere alle alte temperature, ai composti corrosivi, alle intense pressioni sottomarine e ad altre condizioni ambientali estreme. Scopri come ottenere il design del sistema di propulsione più compatto e potente, assicurando al contempo una protezione superiore dagli elementi.

Motori antideflagranti con le certificazioni necessarie

Nelle aree pericolose esposte a gas infiammabili, è obbligatorio l'uso di motori antideflagranti con le dovute certificazioni. La scelta di utilizzare motori ad alte prestazioni con un'affidabilità completa su una trivella di perforazione o su un ROV dipende esclusivamente da te. Perché scendere a compromessi? Con i motori antideflagranti di Kollmorgen, puoi ottenere tutte le prestazioni e l'affidabilità desiderate con le certificazioni necessarie.

Scarica la brochure

Stripe 1

Immagine 2

Mantieni operativi i field robot

Le operazioni nel settore oil & gas stanno subendo una crescita trasformativa nell'uso dei robot per le indagini, la movimentazione dei materiali, la costruzione, l'ispezione, la manutenzione, la riparazione e molte altre attività. Livelli maggiori di potenza, precisione ed efficienza significano maggiore produttività. D'altra parte, un robot che si blocca o si guasta durante il lavoro può comportare un costoso arresto delle operazioni e può essere difficile da recuperare e ripristinare. Mantieni operativi i tuoi field robot e fai in modo che funzionino al meglio.

SCOPRI I MOTORI PER I FIELD ROBOT

Pronto per l'elettrificazione?

Grazie ai miglioramenti nei materiali a magneti permanenti, ai progetti elettromeccanici più efficienti e ad altre innovazioni tecniche, i motori elettrici avanzati possono ora rivaleggiare con la densità di potenza dei motori idraulici. Inoltre, i motori elettrici offrono molti vantaggi che non sono alla portata dell'idraulica, tra cui una maggiore affidabilità, una manutenzione minima o nulla e l'assenza di rischi di perdite dannose per l'ambiente. Scopri di più leggendo il nostro articolo "L'azionamento elettrico sta sostituendo quello idraulico. Sei pronto alla transizione?"

Leggi l'articolo sul blog

Stripe 3

Motori antideflagranti e per aree pericolose

Altre Risorse

L'azionamento elettrico sta sostituendo quello idraulico. Sei pronto alla transizione?   >

Con l'urgente necessità di sostituire i combustibili fossili, i ripetuti shock alla catena di approvvigionamento di petrolio e gas e i progressi tecnici combinati con la riduzione dei costi dei sistemi elettrici, la spinta verso l'elettrificazione…

Perché usare motori a prova di esplosione? >

I motori elettrici generano calore in condizioni operative normali e hanno il potenziale di generare una scintilla se una bobina del motore si guasta. Temperature eccessive dell'alloggiamento del motore o una scintilla non adeguatamente contenuta…