Salta al contenuto principale

La nuova generazione di robot chirurgici offre livelli eccezionali di ergonomia, visibilità e controllo degli strumenti, consentendo ai chirurghi di eseguire procedure minimamente invasive che aiutano i pazienti a riprendersi il più rapidamente e completamente possibile. 

Progettazione per la robotica chirurgica di nuova generazione

Per ridurre al minimo i traumi e ottenere angolazioni di ripresa ottimali rispetto alla strumentazione, i bracci robotici devono operare il più possibile vicini tra loro. La lunghezza assiale dei giunti del braccio robotico è il fattore limitante. 

I motori frameless Kollmorgen per giunti robotici consentono il design più compatto, accelerando i tempi di sviluppo e riducendo i costi di controllo grazie all'uso di motori e ingranaggi standard. 

Maggiori informazioni nel nostro post sul blog, Minimizzare la lunghezza assiale dei giunti robotici. 

Robot chirurgici: processi collaudati, risultati affidabili

Poche sfide commerciali sono complesse quanto progettare, produrre e consegnare robot chirurgici a organizzazioni sanitarie operanti in tutto il mondo. I nostri processi end-to-end ti aiutano a integrare i sistemi di motion più efficaci per le console dei chirurghi, i tavoli operatori e, soprattutto, la nuova generazione di robot chirurgici multiporta. 

Motori Frameless per la robotica chirurgica

Considerata la richiesta di operazioni minimamente invasive, i robot chirurgici devono operare con la massima precisione su una scala decisamente inferiore rispetto alle capacità delle mani umane. I motori frameless TBM2G fanno avanzare lo stato dell'arte offrendo prestazioni estremamente precise e fluide in un pacchetto compatto, anche alle velocità molto basse tipiche delle procedure chirurgiche esigenti. 

La serie TBM2G è supportata da processi di produzione automatizzati di alta qualità, nonché dalla rinomata reputazione di Kollmorgen per l'esperienza nella co-ingegneria, l'affidabile fornitura globale e il supporto personalizzato. 

Ottimizza ciascun asse di motion all'interno della tua piattaforma robotica 

Con il nostro ampio portafoglio di motori, servoamplificatori, controlli, ingranaggi e azionamenti, Kollmorgen ti aiuta a ottimizzare ciascun asse di motion. 

1
2
3
  1. Console chirurgica: i motori ad alta densità di coppia di Kollmorgen si adattano facilmente alle limitazioni di spazio e offrono la massima precisione per la retroazione aptica e il controllo. Compensazione del cogging, eliminazione delle vibrazioni e riduzione del rumore garantiscono ai chirurghi condizioni di lavoro ottimali.
  2. Bracci robotici: motori frameless ad alta densità di coppia che consentono bracci più piccoli e leggeri e un controllo ad altissima definizione. I servomotori sono ideali per il gantry e le colonne, che posizionano i bracci robotici sopra il paziente.
  3. Tavoli operatori: i nostri servomotori precisi e a basso cogging consentono un funzionamento fluido e silenzioso con posizionamento infinito. Comandi sofisticati sincronizzano il movimento del tavolo con gli strumenti robotici per consentire ancora più libertà di movimento durante interventi complessi. Offriamo motori con l'opzione di dispositivi di retroazione integrati e ridondanti come misura a prova di guasto per prevenire errori nella posizione del rotore o anche nella direzione di rotazione, una caratteristica di sicurezza essenziale quando il benessere del paziente è in gioco.

Contattaci

Il meglio dei prodotti per la robotica chirurgica

Motore frameless TBM2G Kollmorgen

Serie frameless TBM2G >

Questi motori frameless di nuova generazione erogano un'elevata densità di coppia in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto e leggero, con dimensioni standard per ingranaggi armonici e progettazione scalabile per permetterti di stare sempre al passo con le esigenze di produzione a livello globale.

2G Motion System

2G Motion System >

Kollmorgen presenta la prossima generazione di motion per macchine più ambiziose sviluppate con prestazioni più efficienti e una progettazione più sicura. Il 2G Motion System di Kollmorgen sfrutta l'intero potenziale di prestazioni dei nostri ineguagliabili servomotori AKM2G e degli azionamenti AKD2G perfettamente combinati, progettati per fornire una densità di potenza e un controllo mai raggiunti prima. Il risultato è una coppia significativamente maggiore, nonché una capacità di risposta e di SafeMotion in una configurazione compatta che consente facilità di installazione e massima flessibilità.

Altre Risorse

Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile

Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile >

Nei dispositivi medici, nei sistemi di difesa e in molte applicazioni industriali, il guasto del sistema di motion non è un'opzione. Scopri come i servomotori con dispositivi di feedback integrati e ridondanti semplificano la sfida di assicurare la…

Kollmorgen e Stereotaxis migliorano la precisione e la sicurezza dei robot chirurgici >

L'esperienza e i prodotti avanzati per il motion di Kollmorgen contribuiscono a salvare e migliorare vite. Scopri come il nuovo robot chirurgico Genesis incorpora servomotori AKM ad alta densità di coppia con encoder specializzati e integrati per…
Kollmorgen Surgical Robotics Datasheet

Scheda tecnica della robotica chirurgica >

In the rapidly evolving field of robotic-assisted surgery, the goal is minimally invasive procedures that help patients to recover as quickly and completely as possible. Robotic-assisted platforms for laparoscopic, orthopedic and other surgeries must…
Nuove possibilità chirurgiche con motori a coppia elevata, bassa temperatura e dimensioni compatte

Nuove possibilità chirurgiche con motori a coppia elevata, bassa temperatura e dimensioni compatte >

Lavorando a stretto contatto con i progettisti di Kollmorgen, Azure ha selezionato i motori TBM2G per i propri progetti di bracci robotici chirurgici. I motori TBM2G hanno consentito di ottenere bracci operativi fi nali più piccoli del 20%, rispetto…
Bracci robotici per la chirurgia in sala operatoria.

Robot chirurgici avanzati: progettazione di motion potente e compatto per la nuova generazione >

Scopri i criteri chiave per progettare giunti per bracci assialmente compatti che riducono al minimo lo spazio, massimizzano la coppia e offrono prestazioni di elevata precisione nei robot chirurgici.

Motori Kollmorgen per robotica chirurgica: PROCESSI COLLAUDATI, RISULTATI AFFIDABILI >

I nostri processi end-to-end ti aiutano a integrare i sistemi di motion più efficaci per le console chirurgiche, i tavoli operatori e, soprattutto, la prossima generazione di robot chirurgici multiporta.
Fornitura affidabile e continua di sistemi di motion, Kollmorgen

Fornitura affidabile e continua di sistemi di motion >

Quando il mondo si è reso conto dell'epidemia di COVID-19, identificato per la prima volta a Wuhan in Cina, è diventato subito evidente che sarebbero state necessarie molte più risorse diagnostiche per comprendere gli effetti della malattia e…
Scale-up rapido della produzione di apparecchiature critiche, Kollmorgen

Scale-up rapido della produzione di apparecchiature critiche >

Nella lotta contro il COVID-19, l'incremento della domanda di mascherine ha determinato gravi situazioni di carenza. Spinte dalla domanda del mercato e dalle richieste degli enti governativi, molte aziende hanno convertito gli impianti produttivi per…
Scale-up rapido della produzione di emogasanalizzatori, Kollmorgen

Scale-up rapido della produzione di emogasanalizzatori >

La pandemia da COVID-19 ha creato a livello globale un picco notevole nella richiesta di apparecchiature mediche, ad es. dispositivi di protezione personale, sistemi di test da laboratorio, ventilatori e molto altro. Gli emogasanalizzatori sono tra…