Back to top

Le moderne presse piegatrici e macchine per lo stampaggio sono dispositivi estremamente sofisticati. Il loro successo sul mercato della formatura dei materiali si basa sull’offrire ai fabbricanti la possibilità di creare forme precise e spesso complesse tenendosi al passo con i requisiti di produttività ed efficienza di un ambiente produttivo moderno.

La prossima generazione di macchine elettriche e conversioni idrauliche può ottenere maggiore velocità e ottimizzazione dei colpi grazie ai servosistemi Kollmorgen con potenza e coppia elevata ed efficienti dal punto di vista energetico.

Ottimizzare il design e l’ingombro del registro posteriore

Le macchine compatte ed efficienti sono le macchine migliori. Offriamo una gamma eccezionalmente ampia di motori ad alta precisione, con opzioni standard e personalizzate per soddisfare qualsiasi esigenza di registrazione posteriore con l’ingombro minore possibile e mantenendo il massimo campo di movimento.

I nostri servosistemi offrono il massimo del controllo, con modelli lineari e rotativi e motori ad azionamento diretto accoppiati direttamente al carico per la massima precisione. I nostri modelli passo-passo migliorati garantiscono un posizionamento simile a quello dei servoazionamenti, senza aver bisogno di dispositivi di retroazione.

Confrontatevi con un esperto di motion

Maggiore produttività

La regolazione più rapida e precisa del registro posteriore è essenziale per ottenere più velocemente una produzione di maggiore qualità. Per le macchine che utilizzano il controllo manuale del registro posteriore, Kollmorgen offre le soluzioni di motion e la competenza che consentono l’automazione della registrazione posteriore con lo stesso ingombro della macchina.

Per i registri posteriori complessi e multiasse consentiamo un’integrazione perfetta sia con i controller standard che con quelli personalizzati. Il nostro 2G Motion System riduce le esigenze di spazio e ingombro del 20% senza influire sulle prestazioni.

Ulteriori informazioni sul 2G Motion System

Aumentare l’accelerazione del pistone con una maggiore ripetibilità dell’angolo

Che si tratti di una macchina con motion a direzione unica o multidirezionale, Kollmorgen è in grado di aiutare ad aumentare la velocità di produzione, l’efficienza della potenza e la ripetibilità dell’angolo di piegatura. I nostri motori a coppia e potenza elevata offrono un’accelerazione efficiente e controllata per consentire la creazione veloce e affidabile di curvature. La densità di potenza migliore della categoria consente la progettazione di macchinari più compatti senza compromettere le prestazioni. Offriamo un’ampia gamma di servomotori con e senza carter per soddisfare qualsiasi esigenza di progettazione.

Assistenza qualificata

Riteniamo che il vostro sistema di motion debba essere sviluppato ad hoc per la vostra macchina, e non viceversa. Che si tratti di aggiornare una macchina esistente o di affrontare un progetto completamente nuovo, i nostri esperti di co-progettazione vi aiuteranno a ottenere migliori prestazioni di motion per l’applicazione specifica.

Scopri i nostri Strumenti di Progettazione

Prodotti di massima qualità per piegatura e stampaggio

2G Motion System

Kollmorgen presenta la prossima generazione di motion per macchine più ambiziose sviluppate con prestazioni più efficienti e una progettazione più sicura. Il 2G Motion System di Kollmorgen sfrutta l'intero potenziale di prestazioni dei nostri ineguagliabili servomotori AKM2G e degli azionamenti AKD2G perfettamente combinati, progettati per fornire una densità di potenza e un controllo mai raggiunti prima. Il risultato è una coppia significativamente maggiore, nonché una capacità di risposta e di SafeMotion in una configurazione compatta che consente facilità di installazione e massima flessibilità.

Scopri altro >>

Serie KBM senza carter

La serie KBM™ offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nella progettazione della vostra macchina.

Scopri altro >>

Risorse per prestazioni ottimali

Levoluzione delle regole dell accoppiamento inerziale

White Paper: L’evoluzione delle regole dell’accoppiamento inerziale

Con i processori più veloci e gli algoritmi di controllo avanzati disponibili oggi, il principio comunemente accettato dell’accoppiamento del motore all’inerzia di carico non è più rilevante.

Scarica

2G Motion System: Migliorare le prestazioni della macchina senza riprogettarla

2G Motion System: Migliorare le prestazioni della macchina senza riprogettarla

Grazie all'accesso a dispositivi di retroazione a risoluzione più elevata, processori più veloci, sistemi di visione più nitidi e bus di comunicazione più sofisticati, la concorrenza può offrire funzioni innovative e dal valore aggiunto a ogni macchina di nuova creazione. Giocare d’anticipo rispetto ai concorrenti può rivelarsi una sfida particolarmente impegnativa per team di progettazione piccoli e con budget limitati.

Scarica

Brochure: Material Forming Applications - The Kollmorgen Advantage

Brochure: Applicazioni per il Material Forming: il vantaggio Kollmorgen

I processi avanzati nella lavorazione della lamiera sono definiti da qualità, ripetibilità e produttività. I suddetti requisiti impongono esigenze uniche alle prestazioni dei sistemi di motion che azionano le macchine da taglio, curvatura, piegatura e altri tipi di formatura dei materiali.

Scarica

Inizia

Affidatevi all’assistenza Kollmorgen che vi aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. I nostri esperti di co-progettazione collaboreranno con voi per trovare una soluzione perfetta che risponda alle vostre esigenze di motion.

Confrontati con un esperto di motion

Da oltre 100 anni Kollmorgen crea soluzioni innovative che trasformano grandi idee in realtà, rendono il mondo più sicuro e migliorano la vita. La nostra storia di affidabilità non ha rivali e le nostre proposte vantano l’assistenza di centri di progettazione di eccellenza e di un servizio alla clientela in tutte le principali regioni del mondo.

Scopri la presenza globale di Kollmorgen | Scopri la differenza Kollmorgen