Back to top

Sia per la piegatura di lamiere metalliche sia per una produzione interamente automatizzata, le presse piegatrici devono garantire curvature di alta qualità e grande precisione di posizionamento, con una grande varietà di forme e senza danneggiare il materiale.

Personalizzate la vostra macchina

Per formare elementi complessi con diverse curvature, gli avanzati sistemi odierni, controllati da computer, sono in grado di eseguire movimenti multiasse estremamente precisi e con retroazione in tempo reale per un controllo accurato di posizionamento e corsa della pressa. Stazioni di piegatura più semplici, con requisiti di motion meno complicati richiedono anche la capacità di applicare forze estreme a velocità controllate, con grande precisione.

Gli attuali costruttori OEM stanno cercando di differenziare l’offerta attraverso sofisticate capacità di piegatura che garantiscono un controllo preciso, maggiore rendimento, consumi energetici ridotti e maggiore sicurezza per gli operatori. Un movimento potente, accurato ed efficiente costituisce un elemento determinante per potersi distinguere.

Per questa ragione, sempre più spesso i produttori stanno abbandonando i vecchi sistemi idraulici per adottare una tecnologia di servoazionamento diretto o sistemi ibridi che permettano di raggiungere la potenza e il controllo richiesti dai loro clienti.

Movimento dinamico e controllato per una maggiore produttività

Per oltre 70 anni le nostre soluzioni hanno fornito agli OEM del settore della formatura potenza, controllo ed efficienza maggiori e negli ultimi vent’anni abbiamo contribuito al passaggio delle innovative presse piegatrici degli OEM da sistemi idraulici a servosistemi efficienti dal punto di vista energetico, più compatti, di facile manutenzione, più silenziosi e sicuri.

Questi sistemi offrono anche un movimento altamente dinamico con un controllo assoluto, inteso a ottimizzare i processi di formatura in termini di velocità e qualità. Accelerazione, posizionamento e coppia efficienti su ogni asse di movimento consentono ai progettisti di raggiungere livelli maggiori di precisione e ripetibilità semplificando ogni operazione per accelerare la produzione.

Sfrutta al meglio le tue potenzialità

Forniamo la più ampia gamma di tecnologie di servoazionamento diretto, con prodotti standard e modifiche progettate congiuntamente al fine di soddisfare praticamente qualsiasi specifica. Inoltre, offriamo azionamenti estremamente sicuri, affinché gli operatori possano lavorare in modo produttivo e in tutta tranquillità. Grazie all’esperienza unica di Kollmorgen nel settore del motion possiamo contribuire a realizzare appieno il potenziale della vostra macchina, riducendo al contempo i costi operativi e quelli relativi a energia e manutenzione.

Serie KBM senza carter

La serie KBM™ offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nella progettazione della vostra macchina.

Scopri altro >>

Cartridge DDR®

Il nostri esclusivi servomotori Cartridge DDR® combinano i vantaggi prestazionali di un motore senza carter con la facilità di installazione di un motore a carter integrale. Il design elettromagnetico avanzato che fornisce una densità di coppia pari a fino al 50% in più rispetto ai servomotori convenzionali di dimensioni analoghe.

Scopri altro >>

Servoazionamento AKD®

Abbiamo progettato la serie AKD® di prossima generazione con la versatilità, le comunicazioni, la potenza e la larghezza di banda necessarie a realizzare una resa superiore, una maggiore precisione e funzionalità superiori nella vostra macchina, e per commercializzarla in tempi più brevi.

Scopri altro >>

Servoamplificatore decentralizzato AKD-N

Con il servoregolatore decentralizzato AKD-N riduciamo le dimensioni dei quadri elettrici offrendo al contempo l’automazione più intelligente, con un risparmio di cavi pari all’80%. I campi di applicazione tipici degli AKD-N sono molteplici,per esempio le macchine confezionatrici e le linee di produzione di alimenti e bevande.

Scopri altro >>