Back to top

Esistono molti design di macchine per la piegatura di canaline, tondini, tubazioni strutturali, lamiere metalliche ed altri materiali. Tutti necessitano di delicatezza nel posizionamento del materiale e dei serraggi, degli stampi e dei mandrini utilizzati per l'esecuzione di ogni piegatura.

La perfetta coordinazione diventa un problema ancora maggiore nella creazione di componenti complessi con più curvature. Allo stesso tempo, le esigenze di produzione richiedono che ciascun movimento preciso sia effettuato il più rapidamente possibile. Versatilità, uniformità, produttività e soluzioni modulari di motion control sono i fattori determinanti per la prossima generazione di sistemi di piegatura.

Curvature precise e ripetibili

La produttività industriale richiede che le piegatrici funzionino praticamente senza interruzione. Soprattutto per i componenti con molte curvature complesse, non sono concessi errori a causa di componenti non perfettamente regolati per l’attività richiesta o che non sono in grado di mantenere le prestazioni a velocità elevate o per lunghi periodi di tempo.

Il nostro 2G motion system offre azionamenti e motori perfettamente combinati per assicurare prestazioni uniformi affidabili. I servoazionamenti AKD2G a due assi comprendono algoritmi di controllo personalizzati MechaWare, circuiti di velocità e posizione leader del settore e il nostro apprezzato WorkBench GUI; tutta la tecnologia e gli strumenti che occorrono per progettare una macchina in grado di gestire le curvature più complesse senza problemi.

Ulteriori informazioni sul 2G Motion System

Maggior rendimento senza aumentare l’ingombro

La nuova generazione di piegatrici avrà successo sul mercato grazie alla capacità di creare più pezzi, indipendentemente dalla complessità, in minor tempo. Una macchina che occupa meno spazio in fabbrica contribuisce inoltre a migliorare la produttività, perché lo spazio può essere riutilizzato per altri usi.

Il nostro 2G Motion System consente un controllo a due assi e una coppia fino al 30% maggiore senza aumentare le dimensioni né modificare il montaggio. I nostri modelli passo-passo migliorati consentono un posizionamento simile a quello dei servoazionamenti, senza aver bisogno di dispositivi di retroazione. In questo modo è possibile ottenere maggiori prestazioni con una macchina compatta.

Inoltre, le nostre innovative funzioni SafeMotion, tra cui SDI Safe Direction, possono migliorare i processi di formatura e aumentare la produzione del 20%, grazie alla gestione delle situazioni che potrebbero causare arresti della macchina.

Ulteriori informazioni su SafeMotion

Prodotti di massima qualità per la piegatura

2G Motion System

Kollmorgen presenta la prossima generazione di motion per macchine più ambiziose sviluppate con prestazioni più efficienti e una progettazione più sicura. Il 2G Motion System di Kollmorgen sfrutta l'intero potenziale di prestazioni dei nostri ineguagliabili servomotori AKM2G e degli azionamenti AKD2G perfettamente combinati, progettati per fornire una densità di potenza e un controllo mai raggiunti prima. Il risultato è una coppia significativamente maggiore, nonché una capacità di risposta e di SafeMotion in una configurazione compatta che consente facilità di installazione e massima flessibilità.

Scopri altro >>

Servoamplificatore decentralizzato AKD-N

Il servoazionamento decentralizzato AKD-N riduce lo spazio occupato nel quadro e consente un’automazione più intelligente della macchina, con l’80% di cablaggi in meno. Applicazioni tipiche per AKD-N sono le macchine per l'imballaggio e le macchine di produzione nell’industria alimentare e delle bevande.

  • Gli azionamenti IP67 possono essere montati sulla macchina, fuori dal pannello di controllo
  • Cablaggio ridotto poiché CC, rete, alimentazione, livello I/O e sicurezza (STO) scorrono in un unico cavo
  • Maggiore flessibilità nella progettazione delle macchine, può essere montato a “dissipatore”
Scopri altro >>

Serie KBM senza carter

La serie KBM™ offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nella progettazione della vostra macchina.

Scopri altro >>

Risorse per prestazioni ottimali

Levoluzione delle regole dell accoppiamento inerziale

White Paper: L’evoluzione delle regole dell’accoppiamento inerziale

Con i processori più veloci e gli algoritmi di controllo avanzati disponibili oggi, il principio comunemente accettato dell’accoppiamento del motore all’inerzia di carico non è più rilevante.

Scarica

2G Motion System: Migliorare le prestazioni della macchina senza riprogettarla

2G Motion System: Migliorare le prestazioni della macchina senza riprogettarla

Grazie all'accesso a dispositivi di retroazione a risoluzione più elevata, processori più veloci, sistemi di visione più nitidi e bus di comunicazione più sofisticati, la concorrenza può offrire funzioni innovative e dal valore aggiunto a ogni macchina di nuova creazione. Giocare d’anticipo rispetto ai concorrenti può rivelarsi una sfida particolarmente impegnativa per team di progettazione piccoli e con budget limitati.

Scarica

Brochure: Material Forming Applications - The Kollmorgen Advantage

Brochure: Applicazioni per il Material Forming: il vantaggio Kollmorgen

I processi avanzati nella lavorazione della lamiera sono definiti da qualità, ripetibilità e produttività. I suddetti requisiti impongono esigenze uniche alle prestazioni dei sistemi di motion che azionano le macchine da taglio, curvatura, piegatura e altri tipi di formatura dei materiali.

Scarica

Assistenza qualificata

Riteniamo che il tuo sistema di motion debba essere sviluppato ad hoc per la tua macchina, e non viceversa. Che si tratti di fare l'upgrade di una macchina esistente o di affrontare un progetto completamente nuovo, i nostri esperti di co-progettazione ti aiuteranno a ottenere migliori prestazioni di motion per l’applicazione specifica.

Scopri i nostri Strumenti di Progettazione

Inizia

Affidatevi all’assistenza Kollmorgen che vi aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. I nostri esperti di co-progettazione collaboreranno con voi per trovare una soluzione perfetta che risponda alle vostre esigenze di motion.

Confrontati con un esperto di motion

Da oltre 100 anni Kollmorgen crea soluzioni innovative che trasformano grandi idee in realtà, rendono il mondo più sicuro e migliorano la vita. La nostra storia di affidabilità non ha rivali e le nostre proposte vantano l’assistenza di centri di progettazione di eccellenza e di un servizio alla clientela in tutte le principali regioni del mondo.

Scopri la presenza globale di Kollmorgen | Scopri la differenza Kollmorgen