Back to top

La precisione estremamente elevata del laser, la velocità e l’efficienza del plasma, la versatilità di taglio a freddo del getto d’acqua: tutte queste tecnologie di taglio dipendono da prestazioni di motion progettate e regolate per l’attività specifica. I clienti delle macchine di taglio cercano macchine che lavorino in modo più preciso, a velocità maggiori, con motion regolato in base alle esigenze elevate delle loro applicazioni. Kollmorgen comprende queste problematiche. E contribuisce a risolverle grazie a design di motion, integrazione e prestazioni ottimali per ogni singola macchina.

Design più ambizioso delle macchine da taglio

Il progresso comincia con le prestazioni. I nostri servomotori a prestazioni elevate comprendono opzioni ad azionamento diretto lineari e rotative, con e senza carter, antideflagranti, per lavaggio, uso alimentare e di altro tipo, al fine di offrire prestazioni di motion superiori per ogni tecnologia, applicazione e ambiente operativo di taglio. Il nostro 2G Motion System di prossima generazione offre azionamenti e motori perfettamente combinati con maggiore potenza e densità di coppia per consentire le prestazioni richieste a dimensioni significativamente ridotte. Questo sistema di motion ha recentemente lanciato la funzione gantry, che consente ai costruttori di macchine di ottenere il livello superiore di prestazioni di motion sincronizzando perfettamente due assi a livello di firmware. Questo tipo di grandezza è solitamente più veloce a confronto delle frequenze di aggiornamento del bus di campo.

Vi aiuteremo a risolvere qualsiasi problema di taglio.

Scarica il White Paper 5 consigli per il Motion

Integrazione, personalizzazione e prestazioni più efficienti

Kollmorgen offre i prodotti di qualità più elevata per ogni esigenza. Con le nostre capacità di co-progettazione e co-sviluppo possiamo personalizzare i prodotti secondo necessità e aiutarvi a progettare macchine più leggere ed efficienti utilizzando meno componenti di dimensioni più piccole. Grazie al nostro know-how delle apparecchiature di lavorazione della lamiera, i nostri prodotti si integrano perfettamente con Hypertherm ed altri controller standard, così come con i controller personalizzati. Per consentire tempi di inattività minimi e sicurezza dell’operatore, offriamo azionamenti con opzioni SafeMotion avanzate integrate. L’obiettivo è ottenere il sistema ideale per qualsiasi applicazione di taglio. Inoltre, i nostri motori, azionamenti e cavi sono studiati per funzionare insieme, fornendo prestazioni al massimo livello.

Confrontati con un esperto di motion

Progettazione e consegna più sicure

Kollmorgen è più di un fornitore. Siamo un partner e ci adoperiamo per il vostro successo. Offriamo accesso diretto engineer-to-engineer ai progettisti che hanno creato i nostri sistemi di motion e che capiscono come soddisfare esigenze specializzate nel settore del Material Forming. I nostri strumenti di progettazione autoguidati aiutano a modellizzare, selezionare e ottimizzare i prodotti online. Inoltre, grazie alla nostra presenza globale strutturata in produzione, progettazione, applicazione e centri assistenza, potrete sempre contare su fornitura affidabile, competenza nella co-progettazione e assistenza personalizzata che nessun altro partner vi offre.

Scopri i nostri Strumenti di Progettazione Confrontati con un esperto di motion

Prodotti di massima qualità per taglio senza utensili

2G Motion System

Kollmorgen presenta la prossima generazione di motion per macchine più ambiziose sviluppate con prestazioni più efficienti e una progettazione più sicura. Il 2G Motion System di Kollmorgen sfrutta l'intero potenziale di prestazioni dei nostri ineguagliabili servomotori AKM2G e degli azionamenti AKD2G perfettamente combinati, progettati per fornire una densità di potenza e un controllo mai raggiunti prima. Il risultato è una coppia significativamente maggiore, nonché una capacità di risposta e di SafeMotion in una configurazione compatta che consente facilità di installazione e massima flessibilità.

Scopri altro >>

Serie KBM senza carter

La serie KBM™ offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nella progettazione della vostra macchina.

Scopri altro >>

Motori lineari ad azionamento diretto

Un motore lineare ad azionamento diretto (DDL) è di fatto un motore rotativo disposto in piano ed accoppiato direttamente al carico azionato, eliminando l'esigenza di viti a sfere/madreviti, cremagliere, cinghie/pulegge e riduttori.

Scopri altro >>

Servoamplificatore decentralizzato AKD-N

Il servoazionamento decentralizzato AKD-N riduce lo spazio occupato nel quadro e consente un’automazione più intelligente della macchina, con l’80% di cablaggi in meno. Applicazioni tipiche per AKD-N sono le macchine per l'imballaggio e le macchine di produzione nell’industria alimentare e delle bevande.

  • Gli azionamenti IP67 possono essere montati sulla macchina, fuori dal pannello di controllo
  • Cablaggio ridotto poiché CC, rete, alimentazione, livello I/O e sicurezza (STO) scorrono in un unico cavo
  • Maggiore flessibilità nella progettazione delle macchine, può essere montato a “dissipatore”
Scopri altro >>

Risorse per prestazioni ottimali

5 consigli per il Motion per prestazioni ottimali nel Taglio senza Utensili

White Paper: 5 consigli per il Motion per prestazioni ottimali nel Taglio senza Utensili

Le macchine da taglio al plasma, laser e a getto d’acqua hanno tutte una cosa in comune: i clienti richiedono prestazioni di nuova generazione. Quando le aziende acquistano una macchina nuova o aggiornata, si concentrano sulle capacità che consentiranno una produzione più rapida ed affidabile di prodotti di qualità più elevata. Questo significa che la reputazione e il successo di un costruttore di macchine dipende dal saper dimostrare le migliori prestazioni, il miglior design e la migliore integrazione.

Scarica

Levoluzione delle regole dell accoppiamento inerziale

White Paper: L’evoluzione delle regole dell’accoppiamento inerziale

Con i processori più veloci e gli algoritmi di controllo avanzati disponibili oggi, il principio comunemente accettato dell’accoppiamento del motore all’inerzia di carico non è più rilevante.

Scarica

2G Motion System: Migliorare le prestazioni della macchina senza riprogettarla

2G Motion System: Migliorare le prestazioni della macchina senza riprogettarla

Grazie all'accesso a dispositivi di retroazione a risoluzione più elevata, processori più veloci, sistemi di visione più nitidi e bus di comunicazione più sofisticati, la concorrenza può offrire funzioni innovative e dal valore aggiunto a ogni macchina di nuova creazione. Giocare d’anticipo rispetto ai concorrenti può rivelarsi una sfida particolarmente impegnativa per team di progettazione piccoli e con budget limitati.

Scarica

Successo comprovato

Migliorare la precisione riducendo al contempo dimensioni, peso e costo

Migliorare la precisione riducendo al contempo dimensioni, peso e costo

Kollmorgen aiuta un produttore di macchine di taglio laser a portare le prestazioni a un livello superiore

Leggi il Case Study

Il miglioramento dell’integrazione semplificata del controller accelera i tempi di commercializzazione

Il miglioramento dell’integrazione semplificata del controller accelera i tempi di commercializzazione

La collaborazione con Kollmorgen consente a un produttore di macchine di taglio al plasma di ottenere prestazioni migliori

Leggi il Case Study

Ottimizzare il taglio laser

Ottimizzare il taglio laser

Kollmorgen migliora prestazioni e precisione per un’azienda internazionale leader nel taglio al laser

Leggi il Case Study

Migliore qualità di taglio grazie a una migliore connettività

Migliore qualità di taglio grazie a una migliore connettività

Kollmorgen offre progressi nelle capacità di macchine di taglio al plasma per un’azienda emergente in Turchia

Leggi il Case Study

Automazione dei sistemi per la lavorazione della lamiera

Automazione dei sistemi per la lavorazione della lamiera

Kollmorgen consente un miglioramento nella produttività e flessibilità delle macchine per un’azienda italiana leader nella lavorazione della lamiera

Leggi il Case Study

Inizia

Affidatevi all’assistenza Kollmorgen che vi aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. I nostri esperti di co-progettazione collaboreranno con voi per trovare una soluzione perfetta che risponda alle vostre esigenze di motion.

Confrontati con un esperto di motion

Da oltre 100 anni Kollmorgen crea soluzioni innovative che trasformano grandi idee in realtà, rendono il mondo più sicuro e migliorano la vita. La nostra storia di affidabilità non ha rivali e le nostre proposte vantano l’assistenza di centri di progettazione di eccellenza e di un servizio alla clientela in tutte le principali regioni del mondo.

Scopri la presenza globale di Kollmorgen | Scopri la differenza Kollmorgen