Back to top

Innovativo

Non volte una soluzione uguale a tutti gli altri. Volete una macchina eccezionale. Una macchina di livello superiore per qualità dei prodotti, rendimento e innovazione. Se il vostro obiettivo è differenziarvi nettamente dalla concorrenza, Kollmorgen può aiutarvi a progettare e costruire una macchina che offra di più.

Innovativi strumenti di sviluppo come l'ambiente di programmazione completamente integrato della Kollmorgen Automation Suite™, l'interfaccia grafica utente (GUI) AKD® e gli strumenti passo-passo, preparano il terreno all'eccellenza. Prodotti innovativi come i nostri motori e riduttori lavabili, l'azionamento AKD PDMM®, il servomotore Cartridge DDR® e altri ancora, contribuiscono a realizzare l'eccellenza in una macchina di più semplice costruzione e manutenzione e con un funzionamento più rapido, preciso e affidabile.

C'è anche un'altro ingrediente dell'innovazione che fa la differenza nell'industria alimentare: gente innovativa.

Gli esperti di automazione di Kollmorgen rendono semplice l'innovazione. Vi aiuteremo a progettare ed implementare soluzioni su misura che sfruttano al meglio la vostra macchina, facendovi emergere davvero rispetto alla concorrenza e aggiungendo valore al vostro business. Nessuno ha più esperienza a livello di automazione e movimento per operazioni di lavorazione ed imballaggio di alimenti e bevande. E nessuno sa combinare le nostre soluzioni flessibili, la nostra competenza tecnica o il nostro impegno per aiutarvi e costruire la macchina innovativa che desiderate e ad ottenere i vantaggi previsti sul mercato.

Servoazionamento AKD®

Abbiamo progettato la serie AKD® di prossima generazione con la versatilità, le comunicazioni, la potenza e la larghezza di banda necessarie a realizzare una resa superiore, una maggiore precisione e funzionalità superiori nella vostra macchina, e per commercializzarla in tempi più brevi.

Scopri altro >>

Servomotori sincroni AKM™

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione.

Scopri altro >>

Cartridge DDR®

Il nostri esclusivi servomotori Cartridge DDR® combinano i vantaggi prestazionali di un motore senza carter con la facilità di installazione di un motore a carter integrale. Il design elettromagnetico avanzato che fornisce una densità di coppia pari a fino al 50% in più rispetto ai servomotori convenzionali di dimensioni analoghe.

Scopri altro >>

Serie KBM senza carter

La serie KBM™ offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nella progettazione della vostra macchina.

Scopri altro >>

Kollmorgen Automation Suite™

La nostra principale suite di automazione universale comprende tutti i software e gli hardware necessari per una più rapida commercializzazione di macchine ad alte prestazioni davvero diverse. La Kollmorgen Automation Suite™ ha dimostrato di essere effettivamente in grado di accelerare lo sviluppo, aumentare la produttività, ridurre al minimo gli scarti ed incrementare al massimo l'efficacia globale degli impianti.

Scopri altro >>