Back to top

Tecnologie

Kollmorgen conosce e capisce le sfide più ardue dell'industria degli alimenti e delle bevande. Il motion è il fulcro della nostra attività. Da oltre 70 anni, Kollmorgen fornisce soluzioni di movimento che rendono le macchine industriali più produttive, precise e potenti. Le applicazioni di lavorazione e imballaggio di successo richiedono soluzioni di motion control a prestazioni elevate per requisiti rigorosi, come:

  • accelerazione e decelerazione dinamiche elevate
  • motion control più rapido, intelligente e preciso
  • applicazioni di coppia elevata
  • coordinazione e sincronizzazione del movimento su assi multipli

Servoazionamento AKD®

La serie AKD® lavora con ottime prestazioni, supporta la più grande base installata dai clienti ed offre:

  • Loop di controllo del motion leader nel settore
  • Assistenza completa per retroazione del motore e bus di campo dell’azionamento, comprendente EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet RT, ecc.
  • Compatibilità plug and play con i motori Kollmorgen
  • WorkBench GUI, apprezzato per l’esperienza utenti e l’utilizzabilità
Scopri altro >>

Servomotori serie AKM™

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione.

Scopri altro >>

Cartridge DDR®

Il nostri esclusivi servomotori Cartridge DDR® combinano i vantaggi prestazionali di un motore senza carter con la facilità di installazione di un motore a carter integrale. Il design elettromagnetico avanzato che fornisce una densità di coppia pari a fino al 50% in più rispetto ai servomotori convenzionali di dimensioni analoghe.

Scopri altro >>

Serie KBM senza carter

La serie KBM™ offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nella progettazione della vostra macchina.

Scopri altro >>

Kollmorgen Automation Suite™

La nostra principale suite di automazione universale comprende tutti i software e gli hardware necessari per una più rapida commercializzazione di macchine ad alte prestazioni davvero diverse. La Kollmorgen Automation Suite™ ha dimostrato di essere effettivamente in grado di accelerare lo sviluppo, aumentare la produttività, ridurre al minimo gli scarti ed incrementare al massimo l'efficacia globale degli impianti.

Scopri altro >>