Back to top

Engineers Toolbar

Engineer's Toolbar

Kollmorgen fornisce un comodo Toolbar che agevola i calcoli più comuni. Professionisti e studenti troveranno questo strumento gratuito estremamente prezioso.

Download Toolbar (1.2MB)

Caratteristiche della barra degli strumenti:

  • Conversione delle unità
  • 28 parametri, centinaia di unità
  • Densità di materiali: vasta selezione di materiali ed elementi
  • Calcoli dell'inerzia
    • Cilindro
    • Parallelepipedo
    • Involucro sferico
    • Sfera
    • Stelo alto
    • Tetraedro
  • Si integra con il motore dell'applicazione MOTIONEERING® e altri programmi che utilizzano una semplice funzione di copia e incolla.
  • Riferimento trigonometrico e di calcolo

Requisiti di sistema della barra degli strumenti tecnici

  • Pentium 90MHz o superiore, PC IBM o compatibile
  • Windows 98SE, NT 4.0, 2000, XP
  • 32 MB RAM
  • VGA o scheda grafica superiore