Back to top

Serie PMX

Kollmorgen prosegue la sua strategia vincente nel settore dei motori passo-passo ibridi con la famiglia di motori PMX. Partendo dalle best practice dei prodotti preferiti dai clienti, la serie PMX propone una vasta gamma di dimensioni di telaio e di opzioni in una soluzione economicamente abbordabile a basso costo. Sfoglia il nostro flip book interattivo sulla serie PMX per saperne di più.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
Immagine serie PMX grande

Caratteristiche

I motori passo-passo PMX di Kollmorgen offrono:

  • Elevato rapporto coppia/prezzo – Prestazioni di alta qualità in una soluzione a basso costo
  • Ampia gamma di opzioni standard, tra cui: avvolgimenti unipolari e bipolari, connettori integrati, alberi piani o con chiavetta, alberi posteriori, tenuta IP65.
  • Opzioni per angoli di passo da 1,8 e 0,9 gradi (PMX17 e PMX23)
  • Facile applicazione in tutto il mondo – CE, RoHS, REACH

L'assistenza locale di Kollmorgen offre l'accesso ad una competenza tecnica immediata. La produzione flessibile di Kollmorgen è sinonimo di capacità di co-progettazione senza soluzione di continuità, tra cui:

  • Modifiche degli alberi – dimensioni e caratteristiche speciali quali: piste piane, alberi scanalati, ingranaggi elicoidali e madreviti trapezie.
  • Modifiche degli avvolgimenti - avvolgimenti speciali per soddisfare i requisiti in materia di corrente, resistenza o induttanza.
  • Connettori e cavi - colori speciali per cavi e connettori personalizzati.
  • Encoder - encoder incrementali o assoluti montati in fabbrica con vari numeri di impulsi.
  • Riduttori - riduttori planetari e cilindrici (offset) montati in fabbrica.

Kollmorgen offre tempi di consegna competitivi per i motori di serie e per quelli personalizzati. I prezzi competitivi di Kollmorgen consentono agli OEM di non scendere più a compromessi in termini di qualità, prestazioni o supporto tecnico dei motori per ottenere costi inferiori.

Specifiche

La nuova serie PMX aggiunge dimensioni di telaio inferiori, ossia 08, 11 e 14, alle tradizionali dimensioni di telaio 17, 23 e 34 che offre Kollmorgen. I telai di ogni taglia sono realizzati con una struttura di alta qualità che garantisce affidabilità sul campo e lunga durata di esercizio.

Modello motore Telaio NEMA, (mm) Numero di opzioni di lunghezza Massima coppia di tenuta (oz-in) Massima coppia di tenuta (Nm)
PMX08 08 (20,2) 2 4,0 0,028
PMX11 11 (28,0) 3 16,8 0,119
PMX14 14 (35,2) 3 26,4 0,186
PMX17 17 (42,3) 5 107 0,756
PMX23 23 (56,4) 4 378 2,67
PMX34 34 (85,9) 4 1739 12,28

Strumenti di progettazione

Inizia!

Ovunque nel mondo, fai affidamento sul supporto Kollmorgen per progettare, costruire e mantenere affidabile e produttiva una macchina che avrà successo. I nostri esperti di co-progettazione collaboreranno con te per trovare una soluzione perfetta che risponda alle tue esigenze di motion.

Rivolgiti a un esperto di motion
Documenti
Titolo Lingua Data Taglia
pdfPMX Stepper Motor Installation Brief English 01 Giu 2016 1.09 MB Copy URL
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Giu 2021 15.53 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Gen 2018 1.26 MB
Kollmorgen PMX Series Stepper Motor Selection Guide English 01 Gen 2018 4.05 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Feb 2014 7.96 MB
Opuscolo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Ott 2011 1.81 MB

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Disegni
Titolo Lingua Data Taglia
PMX 3D Models & 2D Dimensions English 31 Lug 2018 Copy URL
Article
KAS v3.06 is now available!! New Features Kollmorgen E-Bus Stepper Integration: AKT2G-SM-L50-000 - Stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A (Imax), 2 phases AKT2G-SM-L15-000 - Stepper motor...
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Instructions for Selecting a Stepper Motor The Basics of Selecting a Stepper Motor The vast majority of stepper applications are fairly simple in terms of selecting the motor and drive.  Most applications have one or more of a...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Pull-In and Pull-Out Torque Some of the stepper motor nomenclature includes some terms not often used today.  Such terms are Pull-in Torque and Pull-out Torque.The information below may be helpful in understanding the...

Pages