Back to top

Motori passo-passo POWERPAC® serie K e N

I motori passo-passo ibridi POWERPAC® erogano più potenza con un ingombro ridotto. Questi robusti motori NEMA 34 e 42 (90 e 110 mm) combinano una tecnologia magnetica ottimale in un frame senza alloggiamento con un rotore a diametro elevato e un innovativo design rotore-statore per produrre più coppia e garantire micro-passi più fluidi. La serie K integra la tecnologia SIGMAX® incentrata sul flusso per un'accelerazione superiore con un incremento di coppia del 25 percento.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
POWERPAC serie K e N

Caratteristiche

  • Ampia gamma di opzioni standard
  • Varianti co-progettate a basso costo con tempi di consegna ridotti per soddisfare speciali requisiti di applicazione
  • I motori NEMA 34 (90 mm) modello N3 sono disponibili in quattro lunghezze di statore con coppie di tenuta nominali comprese tra 3,2 e 15,4 N-m (454-2.180 oz-in).
  • I motori NEMA 34 (90 mm) modello K3 sono disponibili in quattro lunghezze di statore con coppie di tenuta nominali comprese tra 4,08 e 19,7 N/m (578-2.790 oz/in).
  • I motori NEMA 42 (110 mm) modello N4 sono disponibili in tre lunghezze di statore con coppie di tenuta nominali comprese tra 8,12 e 30,8 N/m (1150-4.365 oz/in).
  • I motori NEMA 42 (110 mm) modello K4 sono disponibili in tre lunghezze di statore con coppie di tenuta nominali comprese tra 10,4 e 40,3 N/m (1.470-5.700 oz/in).
  • Ampia scelta di configurazioni dell'albero, uscite, avvolgimenti e varianti co-progettate per soddisfare qualsiasi esigenza di applicazione, tempistica e budget
  • Velocità fino a 3.000 giri/min soddisfano i requisiti della maggior parte delle applicazioni con coppia elevata
  • Una linearità di coppia migliorata (al di sopra della corrente nominale) garantisce un'elevata coppia di picco per favorire l'accelerazione in applicazioni intermittenti
  • Coppia elevata a basse velocità per creare un'alternativa economica ai servomotori
  • Un'armonica a bassa coppia residua garantisce prestazioni con micro-passi più fluidi
  • La serie K integra la tecnologia SIGMAX® per un incremento di coppia del 25% rispetto alla serie N
  • Funzionamento a temperature inferiori rispetto ai motori passo-passo della concorrenza, per una durata maggiore e più affidabile del motore
  • Lo speciale design del rotore permette un'elevata accelerazione
  • Il robusto telaio quadrato senza alloggiamento significa più coppia con un ingombro inferiore
  • Tenuta IP65 per la protezione dagli schizzi
  • Il design bifase è compatibile con la maggior parte degli azionamenti e garantisce micro-passi più fluidi e una minor potenza in ingresso rispetto ai motori trifase
  • Possibilità di montaggio di encoder opzionale

Strumento di ottimizzazione per motori passo-passo

Product Selectors

Un unico strumento per i motori passo-passo. Dimensiona la tua applicazione passo-passo per ottenere curve di coppia/velocità abbinate ai parametri di azionamento.

Avvia ottimizzazione

Inizia!

Ovunque nel mondo, fai affidamento sul supporto Kollmorgen per progettare, costruire e mantenere affidabile e produttiva una macchina che avrà successo. I nostri esperti di co-progettazione collaboreranno con te per trovare una soluzione perfetta che risponda alle tue esigenze di motion.

Rivolgiti a un esperto di motion
Documenti
Titolo Lingua Data Taglia
pdfPOWERPAC Installation bulletin en-EN RevA English 27 Apr 2012 512.99 KB Copy URL
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Giu 2021 15.53 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Gen 2018 1.26 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Feb 2014 7.96 MB
Opuscolo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Ott 2011 1.81 MB

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Disegni
Titolo Lingua Data Taglia
3D/2D Models for PowerPAC English 24 Set 2018 Copy URL
Article
Ingress Protection of Servo Motors [toc] Sealing is an important design tool used to prolong the life of motors against harsh environments containing dust or liquid contaminants. There are arguably an unlimited number of...
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Instructions for Selecting a Stepper Motor The Basics of Selecting a Stepper Motor The vast majority of stepper applications are fairly simple in terms of selecting the motor and drive.  Most applications have one or more of a...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Pull-In and Pull-Out Torque Some of the stepper motor nomenclature includes some terms not often used today.  Such terms are Pull-in Torque and Pull-out Torque.The information below may be helpful in understanding the...

Pages