Back to top

Motori passo-passo ibridi serie E e H

Questi motori passo-passo ad alta efficienza e bassa perdita sono dotati di un telaio rotondo di tipo convenzionale di dimensioni NEMA 23, 34 e 42 (60, 90 e 110 mm). Un'ampia gamma di avvolgimenti, connettori e opzioni standard si adatta ad applicazioni universali con coppie di tenuta fino a 27,95 N-m (3.958 oz-in). La serie E si avvale della tecnologia SIGMAX™ per valori nominali di coppia e accelerazione superiori.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
Motore passo-passo E e H Kollmorgen

Caratteristiche

  • Design con telaio rotondo convenzionale disponibile nelle misure NEMA 23, NEMA 34 e NEMA 41
  • Coppie di tenuta fino a 27,95 N-m (3.958 oz-in)
  • Altamente personalizzabili per adattarsi praticamente a qualsiasi applicazione
  • Sia i motori della serie E che quelli della serie H garantiscono l'elevata velocità necessaria per applicazioni di movimento trasversale rapido
  • I motori universali della serie E integrano la nostra tecnologia SIGMAX™ per valori nominali di coppia e accelerazione superiori
  • Possibilità di scelta tra collegamenti via morsettiera (con tubo), connettori MS o collegamenti con cavi a uscita diretta in armadi impermeabili o standard (cavi a uscita diretta non disponibili per i telai NEMA 23
  • I modelli NEMA 34 e 42 hanno omologazione UL e dispongono di isolamento di classe B
  • I modelli NEMA 34 e 42 sono IP65 con struttura “C” (connettore MS), “L” (morsettiera) o “M” (morsettiera), con guarnizione per albero

Strumento di ottimizzazione per motori passo-passo

Product Selectors

Un unico strumento per i motori passo-passo. Dimensiona la tua applicazione passo-passo per ottenere curve di coppia/velocità abbinate ai parametri di azionamento.

Avvia ottimizzazione

Inizia!

Ovunque nel mondo, fai affidamento sul supporto Kollmorgen per progettare, costruire e mantenere affidabile e produttiva una macchina che avrà successo. I nostri esperti di co-progettazione collaboreranno con te per trovare una soluzione perfetta che risponda alle tue esigenze di motion.

Rivolgiti a un esperto di motion
Approvazioni
Titolo Lingua Data Taglia
pdfKollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English 26 Ago 2020 389.92 KB Copy URL
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity E-H English 19 Apr 2016 113.75 KB Copy URL
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Giu 2021 15.53 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Feb 2014 7.96 MB
Opuscolo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Ott 2011 1.81 MB

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Instructions for Selecting a Stepper Motor The Basics of Selecting a Stepper Motor The vast majority of stepper applications are fairly simple in terms of selecting the motor and drive.  Most applications have one or more of a...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Pull-In and Pull-Out Torque Some of the stepper motor nomenclature includes some terms not often used today.  Such terms are Pull-in Torque and Pull-out Torque.The information below may be helpful in understanding the...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...