Back to top

Servomotori Antideflagranti Serie EB Goldline

Basata sulle nostre serie B e M a 230 VCA, la serie EB di Kollmorgen offre un servomotore antideflagrante ad alte prestazioni adatto ad applicazioni in cui vapori o gas infiammabili creano un ambiente potenzialmente pericoloso.Questi motori sono stati testati e dimostrati in grado di resistere a un'esplosione interna senza scoppiare o permettere all'accensione di raggiungere l'esterno del telaio del motore.

Globale
Disponibilità limitata al di fuori del Nord America
Servomotori Antideflagranti Serie EB Goldline

Caratteristiche

  • 230 VCA a prova di esplosione (Classe I, Divisione 1, Gruppi C e D)
  • Testato e dimostrato in grado di resistere a un'esplosione interna senza scoppiare o permettere all'accensione di raggiungere l'esterno del telaio del motore
  • Da 0,84 a 149 N-m (da 0,62 a 110,0 lb-ft)
  • Telaio quadrato da 75,4 a 195,5 mm (da 2,97 a 7,70 pollici) (sono disponibili supporti NEMA)
  • Feedback del resolver robusto
  • Velocità fino a 7.500 giri/min
  • Compatto (alto rapporto coppia/volume)
  • Riconosciuto UL
  • Termostato incorporato
  • Isolamento di classe H

Specifiche

Dimensione del telaio EB10x EB20x EB40x EB60x EB80x
Lunghezza di stack B: 2,4,6 B: 2,4,6 B: 2,4,6 B: 2,4,6 B: 2,4,6
Avvolgimenti A,B A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C
Max BUS (VCC) 320 320 320 320 320
Tc max di stallo
Nm (lb-in)
2,36 (20,9) 6,90 (61,1) 18,0 (159,3) 47,5 (420,4) 117,9 (1043)
Tp max
Nm (lb-in)
6,35 (56,2) 19,9 (176,1) 49,5 (438,1) 132 (1168) 362 (3204)
N max nominale 7500 7000 5000 4300 3000
Potenza nominale massima
a BUS max
kW (Cv)
1,5 (2,0) 3,7 (5,0) 7,2 (9,6) 11,2 (15,0) 16,2 (21,7)

Inizia!

Ovunque nel mondo, fai affidamento sul supporto Kollmorgen per progettare, costruire e mantenere affidabile e produttiva una macchina che avrà successo.I nostri esperti di co-progettazione collaboreranno con te per trovare una soluzione perfetta che risponda alle tue esigenze di motion.

Parla con un esperto di motion
Documenti
Titolo Lingua Data Taglia
pdfGoldline EB Servo Motor Instruction Manual Chinese, Simplified, English 11 Ago 2021 14.71 MB Copy URL
pdf科尔摩根EB电机安装手册_2021 Chinese, Simplified 17 Ago 2021 14.75 MB Copy URL
Scheda tecnica
Titolo Lingua Data Taglia
pdfGoldline Motors with ServoStar en-US.pdf English 458 KB Copy URL
Opuscolo
Titolo Lingua Data Taglia
Goldline B-CD-S Servo Systems Brochure EN RevA English 11 Mar 2016 244.56 KB
GoldlineBH-S600 Servo Systems Brochure EN RevA English 14 Ott 2011 138.97 KB
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Goldline Motor Series Catalog EN English 20 Ott 2011 331.3 KB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Giu 2021 15.53 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Gen 2018 1.26 MB
Article
Goldline (D & DH) Certification   Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS Goldline D & Goldline DH -   EN / DE      ...
S700 and S300 Series Drive Connections for the Incremental Encoder Feedback Goldline Series Motors S700 and S300 Series Drive Connections for the Incremental Encoder Feedback Goldline Series Motors This article describes the Goldline motors' incremental encoder feedback connections and...
AKD Series Drive Connections for Incremental Encoder Feedback Goldline Series Motors AKD Series Drive Connections for Incremental Encoder Feedback Goldline Series Motors This article describes Goldline motors incremental encoder feedback connections, Goldline motor power...
Goldline Motor Configuration with the AKD Documentation to wire a Kollmorgen Goldline servo motor for use with the AKD servo drive.  Basic drive parameter settings are also provided.
AKD Series Drive Connections for the Goldline Series Motors This article describes Goldline motors resolver feedback connections, Goldline motor power connections, AKD resolver feedback parameter values, and AKD Motor.Phase values. AKD Series Drive...

Pages