Salta al contenuto principale
Servomotori AKMH 600px

Serie AKMH in acciaio inossidabile

Dal 1916, anno della sua fondazione, Kollmorgen progetta soluzioni su misura per ambienti difficili. Tra i progetti più importanti vi sono i motori usati per Jason Jr., il ROV utilizzato per esplorare il Titanic. Il culmine di queste esperienze è confluito nella serie di motori AKMH. Progettato per aree a contatto con alimenti e spruzzi, il motore AKMH riduce la durata delle operazioni di pulizia e manutenzione, contribuendo attivamente ad aumentare l'efficienza operativa globale delle macchine.

 

Global
Prodotto disponibile in tutto il mondo

Caratteristiche

Ridotto rischio di richiamo prodotti. Il Food Modernization Safety Act (FMSA) offre al governo federale statunitense la possibilità di chiudere impianti, richiamare prodotti alimentari e comminare sanzioni pesanti per garantire la sicurezza pubblica nell'ambito della produzione di prodotti alimentari. Il motore AKMH è progettato per soddisfare i requisiti igienici più severi del settore con lo scopo di ridurre la possibile insorgenza di malattie causate da alimenti ed evitare costosi richiami di prodotti.

Progettato per una rapida pulizia e maggiori tempi di attività. Il motore AKMH in acciaio inox è progettato per soddisfare le norme IP69K, EHEDG e 3A ed è realizzato con materiali per uso alimentare approvati dall'FDA. La selezione accurata di superfici piane e l'eliminazione di crepe e fessure evitano l'accumulo di corpi estranei e batteri. Il cavo e la carcassa dell'AKMH possono sopportare lavaggi quotidiani con prodotti chimici caustici a pressione e temperatura elevate. La robusta struttura non richiede l'uso di ripari e coperture per proteggere il motore da cicli di pulizia critici. Queste caratteristiche dei motori AKMH consentono una pulizia più rapida, mantenendo in funzione la macchina e aumentando l'efficienza operativa della linea di produzione.

Redditività. La serie di motori AKMH in acciaio inox è progettata per applicazioni in macchine in cui i livelli di asetticità sono fondamentali. L'AKMH è disponibile in 19 misure di motori standard con avvolgimenti multipli standard per ognuno al fine di adattarsi alle varie applicazioni di motori nell'industria dei cibi e delle bevande, nonché in quella farmaceutica. L'AKMH di Kollmorgen aiuta a mantenere gli standard più elevati di pulizia della macchina, aumentare l'efficienza operativa e ridurre la possibilità di costosi richiami.

  • Aumentare l'efficienza operativa grazie a un progetto affidabile e superiore di motori per ambienti di lavaggio
  • Ridurre il costo di proprietà della macchina grazie ai tempi di pulizia ridotti e all'affidabilità aumentata
  • Aumentare il valore della macchina riducendo il rischio di richiami dal cliente grazie al progetto igienico di livello superiore dell'AKMH
  • Certificazione IP69K per motore e cavo
  • Tecnica di progettazione unica nel suo genere per eliminare la condensa
  • Guarnizioni O-ring per uso alimentare approvate dall'FDA
  • Tutte le superfici esterne sono in inox 316L, superiore al 304/303 per igiene e resistenza alla corrosione
  • Progetto rotondo senza angoli né fessure
  • Coperchio posteriore inclinato per eliminare l'accumulo di acqua, anche con montaggio verticale
  • Nessun elemento di ferramenta esterno (bulloni, rondelle o viti) che possa trattenere sporco o sostanze patogene e cadere negli alimenti
  • Superficie liscia per soddisfare le norme EHEDG e 3A, favorisce una pulizia rapida e riduce la possibilità di depositi di sostanze patogene
  • Lubrificante per cuscinetti adatto all'uso alimentare, approvato dall'FDA
  • Tenuta dell'albero adatta all'uso alimentare, approvata dall'FDA
  • Cavo progettato per eliminare l'esigenza di condotti
  • Non sono necessarie coperture protettive per il lavaggio... Non è necessario smontare per la pulizia secondaria
  • Opzione di tubi per uso alimentare approvati dall'FDA per applicazioni in cui il cavo entra a contatto con gli alimenti
  • Cavo singolo per una maggiore affidabilità, una pulizia più rapida e una riduzione dei depositi di sostanze patogene
  • Il metodo igienico di marcatura elimina il deposito di sostanze patogene
  • Guarnizione albero igienica con grado di protezione IP69K a lunga durata
  • La nostra personalizzazione soddisferà le tue esigenze, per cui perderai meno tempo per perfezionare la meccanica della tua macchina
  • Caratteristiche di progetto innovative per ridurre il costo e il tempo dell'installazione
  • Una configurabilità leader del settore per prestazioni ottimizzate
  • 19 combinazioni di flangia/lunghezza
  • Avvolgimenti progettati per ottimizzare le prestazioni della tua macchina
  • Cavi progettati per un collegamento diretto alla famiglia di azionamenti AKD (plug & play)
  • Montaggi anteriori e a flangia disponibili per norme IEC e NEMA
  • Velocità nominali a 8000 giri/min
  • Coppie continue fino a 22 Nm
  • Coppie di picco a 92 Nm
  • Cavi progettati secondo NFPA 79 senza la necessità di una protezione aggiuntiva contro i sovraccarichi termici
  • Lunghezze dei cavi configurabili fino a 15 metri; non sono necessarie cassette di derivazione intermedie
  • Retroazione completamente digitale con targhetta di omologazione digitale per auto-configurazione
  • Opzione dei freni
  • Opzione di feedback assoluto multigiro, standard di feedback assoluto singolo giro
  • Certificazioni UL/CE/IP69K
  • Certificazione in corso di rilascio EHEDG/NSF/BISSC

Specifiche

 Intervallo di potenza nominale
(kW)
Intervallo di coppia continua
(Nm)
Intervallo di coppia di piccoVelocità maxDiametro motore
(mm)
AKMH20,18 - 0,520,4 - 1,41,6 - 5,5800072,5
AKMH30,35 - 0,721,1 - 2,54 - 10,5800085
AKMH40,6 - 1,01,7 - 56 - 206000114
AKMH50,77 - 2,24 - 1213 - 456000132
AKMH62,1 - 5,510,4 - 2135 - 796000186

Riepilogo di 19 dimensioni di AKMH disponibili. Vedi la guida alla selezione di AKMH per maggiori dettagli

Guida alla selezione

Selettore di prodotti - servomotore

Kollmorgen Product Selector

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
AKMH Bulkhead Adapter Installation Bulletin English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Bulkhead%20Adapter%20FA0019H.pdf
AKMH Flying Leadas Dual Cables Thermal in Power Installation Bulletin English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Flying%20Leadas%20Dual%20Cables%20Thermal%20in%20Power%20FA0013H.pdf
AKMH Flying Option Installation Bulletin - Dual Cables English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Flying%20Option%20-%20Dual%20Cables%20FA0006H.pdf
AKMH Instruction Manual EN DE English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKMH_Installation-de-en.pdf
AKMH Part Number Scheme (US) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/akmh_e_us.pdf
AKMH Vented Connector Dual Cables R Option Installation Bulletin English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Vented%20Connector%20Dual%20Cables%20R%20Option%20FA0005H_0.pdf
AKMH Vented Connector Installation Bulletin English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Vented%20Connector%20FA0003H.pdf
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf
Kollmorgen 2G Cable Guide English
Share URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide
Title Language Date Share URL
Kollmorgen Full-line Catalog Inglese Share URLview
AKMH End-user Flyer Inglese Share URLview
AKMH Selection Guide Inglese Share URLview
Kollmorgen AKMH Servo Motor Flyer UK Inglese Share URLview
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA Inglese Share URLview
Title File Language Date Share URL
AKMH Certification NSF/ANSI 169 English
Share URL https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0175105&Standard=169
AKMH EU Declaration of Conformity English
Share URL /sites/default/files/2023-12/AKMH_DoC_CE_04DEC23.pdf
AKMH REACH SVHC Certificate of Compliance English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_223_Standard%20AKMH.pdf
AKMH UKCA Declaration of Conformity English
Share URL /sites/default/files/2023-12/AKMH_DoC_UKCA_USA.pdf
AKMH_Regulation_REACH_EU_Eng English
Share URL /sites/default/files/2024-04/AKMH_Regulation_REACH_EU_Eng.pdf
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Share URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf

Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.

Title File Language Date Share URL
2D/3D Product Model English
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models

Sistemi di motion durevoli e facili da pulire per Food Processing e Food Packaging

Come è possibile soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica e rispettare i requisiti normativi, fornendo al contempo una macchina ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiosa? Scopri come progettare le attrezzature per una pulizia più semplice e una maggiore durata per aumentare la produttività della lavorazione e del confezionamento degli alimenti. Common practices such as shielding or bagging motors to prevent damage are extremely time-consuming. Direct washdown of equipment that is not properly designed to prevent water ingress can lead to premature failure. Irregular and rough surfaces can harbor pathogens that are difficult to remove. Eliminate all these issues by employing these best practices for the design of a more hygienic and productive machine.
Scopri di più

La differenza tra dati di targa continui e mantenimento di carichi continui

Quando si dimensionano correttamente i servomotori CA, è importante comunicare nella maniera idonea. Scopri la terminologia critica relativa al dimensionamento che porta a un funzionamento sicuro e affidabile.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più