Back to top

Servomotori in acciaio inossidabile AKMH

L'AKMH consente una pulizia rapida. Progettato per il Clean-In-Place (pulizia in loco) senza necessità di coperture, l'AKMH permetterà di ottimizzare i tempi di attività e i profitti. Con 19 misure disponibili in molteplici configurazioni standard, la famiglia AKMH offre maggiori opportunità di sostituire assi pneumatici costosi o assi idraulici sporchi con una soluzione di servomotore pulita e ad alte prestazioni.

5 Solutions for Hygienic Environment

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
AKMH Side
AKMH Back
AKMH with cables
AKMH Connectors

Caratteristiche

  • Cavo unico per alimentazione e retroazione... più facile da pulire
  • Nessun hardware esterno... liscio, facile da pulire
  • Acciaio inossidabile 316L. Facile da pulire e altamente resistente alla corrosione
  • Opzioni di motori ventilati (passivi)... riducono la formazione di condensa, aumentano la durata
  • Gamma completa di 19 misure di motori disponibili - la soluzione migliore per la vostra macchina
  • Standard di tenuta ai lavaggi a 1450 psi IP69K
  • Targhetta di omologazione incisa a laser... riduce la possibilità di depositi di sostanze patogene
  • Assenza di superfici piane... evita l'accumulo di acqua
  • Progettato secondo le norme EHEDG e 3A

Specifications

  Rated Power
(kW) Range
Continuous
Torque Range
(Nm)
Peak Torque
Range
Max Speed Motor
Diameter
(mm)
AKMH2 0.18 - 0.52 .4 - 1.4 1.6 - 5.5 8000 72.5
AKMH3 0.35 - 0.72 1.1 - 2.5 4 - 10.5 8000 85
AKMH4 0.6 - 1.0 1.7 - 5 6 - 20 6000 114
AKMH5 0.77 - 2.2 4 - 12 13 - 45 6000 132
AKMH6 2.1 - 5.5 10.4 - 21 35 - 79 6000 186

Summary of 19 available AKMH sizes. 

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Note applicative
Titolo Lingua Data Taglia
pdfBonding AKMH Cable Shield to AKD Application Note EN English 22 Dic 2014 383.22 KB Copy URL
Opuscolo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen AKMH Servomotor Flyer DE German 02 Ott 2015 839.08 KB
AKMH End-user Flyer English 11 Apr 2018 798.79 KB
Kollmorgen AKMH Servo Motor Flyer UK English 02 Ott 2015 998.78 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Ott 2011 1.81 MB
科尔摩根AKMH不锈钢直冲式电机选型指南 Chinese, Simplified 13 Mag 2016
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 01 Gen 2020 13.54 MB
AKMH Selection Guide Rev E EN English 14 Mar 2018 4.06 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Giu 2018 15.99 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dic 2017 14.02 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Gen 2018 1.26 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Gen 2018 16.64 MB

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Drawings
Titolo Lingua Data Taglia
AKMH 3D Models & 2D Dimensions English 31 Lug 2018 Copy URL
Article
Ingress Protection of Servo Motors [toc] Sealing is an important design tool used to prolong the life of motors against harsh environments containing dust or liquid contaminants. There are arguably an unlimited number of...
AKMH Connectorized Version Introduction AKMH “connectorized” version has been widely applied in many food & beverage and pharmaceutical plants, primarily for its convenience in installation and maintenance and shorter lead time. This...
FAQ Seiten Im Folgenden finden Sie Links zu den verschiedenen FAQs (Frequently Asked Questions) auf dieser Website. AKD2G FAQ (EN) AKD FAQ (DE) Feedback (DE) FAQ Feldbus FAQ Sicherheit FAQ...
Linearaktuatoren  [toc] Allgemeines Dieses Seite beschreibt den Edelstahl Linearaktuator ERD. Die am Aktuator montierbaren AKMH Servomotoren werden von einem  Servoverstärker betrieben....
Servoantrieb Ein Servoantrieb umfasst grundsätzlich einen intelligenten Servoverstärker und einen Servomotor, der in Verbindung mit einer SPS oder CNC für komplexe, spezialisierte Bewegungen in...

Pages