Back to top

Servomotori Frameless Direct Drive TBM™

I motori frameless ad azionamento diretto della serie TBM™ (Torquer Brushless Motor) di Kollmorgen sono progettati per essere integrati direttamente nella macchina, sfruttando i suoi cuscinetti per sostenere il rotore. Questa serie è pensata per applicazioni che richiedono un’elevata potenza in un formato piccolo e compatto con peso e momento di inerzia ridotti al minimo. Grazie all’ampia gamma di motori standard potrete scegliere quello più indicato a soddisfare le prestazioni richieste per i vostri giunti robotici. Il motore può essere inoltre personalizzato per rispondere al meglio alle vostre necessità di progettazione.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
Kollmorgen TBM Servomotori Frameless Direct Drive
Kollmorgen TBM Servomotori Frameless Direct Drive Rotor
Kollmorgen TBM Servomotori Frameless Direct Drive Stator
Finalist beim Golden Mousetrap-Wettbewerb 2018

Caratteristiche

Caratteristiche:

  • Taglie da 60 mm (2,36 pollici) a 129 mm (5,08 pollici) OD
  • Avvolgimenti standard ottimizzati da 24/48/96 VCC
  • Design a basso cogging
  • Capacità continua della temperatura dell’avvolgimento interno a 155 °C
  • Rotori in acciaio inossidabile per la protezione contro la corrosione
  • Conformità alla normativa RoHS
  • Conformità CE alla tensione nominale

Opzioni:

  • Avvolgimenti personalizzati
  • Sonde di Hall (preallineate e installate in fabbrica)

Specifiche

Dimensioni telaio TBM(s)60 TBM(s)76 TBM(s)129
Diametro esterno (in) 60,35 mm (2,37 in) 75,97 mm (2,99 in) 128,93 mm (5,08 in)
Foro passante (in) 28,70 mm (1,13 in) 36,07 mm (1,42 in) 55,88 mm (2,20 in)
Coppia di stallo continua ,41 - 1,16 Nm ,99 - 2,39 Nm 3,12 - 10,3 Nm
Coppia di stallo di picco 1,37 - 4,53 Nm 2,86 - 6,89 Nm 8,07 - 39,4 Nm
Lunghezze di statore standard
Statore dim. “A”
12,70 mm (0,500 in)
25,40 mm (1,000 in)
50,80 mm (2,000 in)
15,24 mm (0,600 in)
30,73 mm (1,210 in)
46,23 mm (1,920 in)
13,33 mm (0,525 in)
41,28 mm (1,625 in)
54,61 mm (2,150 in)
Tensione del bus nominale (VCC) 48 VCC 48 VCC 100 VCC
Max Tc stallo
Nm (oz-in oppure lb-ft)
1,15 Nm (163 oz-in) 2,33 Nm (330 oz-in) 10,3 Nm (7,60 lb-ft)
Max Tp
Nm (oz-in oppure lb-ft)
5,00 Nm (708 oz-in) 6,74 Nm (955 oz-in) 36,2 Nm (26.7 lb-ft)
Max N nominale 4300 giri/min 4025 giri/min 2700 giri/min

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Giu 2021 15.53 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Giu 2018 15.99 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Gen 2018 1.26 MB
Kollmorgen TBM Frameless Motor Selection Guide English 01 Gen 2018 1.62 MB
Opuscolo
Titolo Lingua Data Taglia
Servomotori per Robotica Brochure Italian 26 Mar 2018 2.4 MB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Ott 2011 1.81 MB
Kollmorgen Robotic Solutions Brochure EMEA English 23 Mag 2018 2.56 MB
Robotic Solutions Brochure English 17 Apr 2018 3.06 MB

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Disegni
Titolo Lingua Data Taglia
2D/3D Models for All TBM Series English 13 Set 2018 Copy URL
pdfTBM-129XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing English 30 Ott 2019 99.55 KB Copy URL
pdfTBM-60XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing English 30 Ott 2019 289.18 KB Copy URL
pdfTBM-76XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing English 30 Ott 2019 292.64 KB Copy URL
pdfTBMS-129XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing English 30 Ott 2019 193.08 KB Copy URL
pdfTBMS-60XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing English 30 Ott 2019 355.7 KB Copy URL
pdfTBMS-76XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing English 30 Ott 2019 359.79 KB Copy URL
Article
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...
IEC Frame Size [toc] General The IEC 72 defines motor frame size standards for regions that use SI units. Regions using "inch" units work with NEMA standards (see page NEMA Frame Size). Therefore...
NEMA Frame Size [toc] General A key part of motor interchangeability has been the standardization of frame sizes. This means that the same power, speed, and enclosure will normally have the same frame size...
Motor Data Legend Symbol Dimension English Description M0 Nm Standstill torque The standstill torque can be maintained indefinitely at a speed n<100 rpm and rated ambient...

Pages