Back to top

Servomotori Direct Drive RBE

La serie RBE di Kollmorgen è una piattaforma collaudata che vanta un’esperienza di anni nel campo delle soluzioni di motori ad azionamento diretto in vari settori quali difesa, semiconduttori, macchine utensili, automazione industriale, medicina e robotica. La configurazione frameless prevede un rotore e uno statore integrati direttamente con il carico dove gli stessi cuscinetti che sostengono il carico, sostengono anche il motore. Questa configurazione elimina albero, cuscinetti, flange e accoppiamenti, offrendo volume ridotto, peso e complessità. 

Questi motori continuano a proporre soluzioni valide ove occorrano configurazioni di motore pancake con una coppia relativamente elevata e velocità ridotta.

Americas
Disponibilità limitata al di fuori del Nord America
Kollmorgen RBE Servomotori Direct Drive

Caratteristiche

Caratteristiche

  • 10 grandezze con diametro esterno da 21,3 mm a 239 mm
  • Coppie da 0,01 N-m a 38 N-m
  • Coppia di picco da 0,03 N-m a 200 N-m
  • Velocità fino a 35.000 giri/min
  • Avvolgimenti standard e personalizzati per soddisfare i requisiti di prestazioni di velocità/coppia
  • I modelli RBE frameless usano il proprio albero e i propri cuscinetti e possono comprendere sensori Hall integrati, e ulteriori dispositivi di retroazione per la posizione come encoder o resolver possono essere aggiunti come componenti separati

Vantaggi

  • Cogging ridotto per favorire una rotazione fluida a bassa velocità
  • La progettazione brushless consente riduzioni significative di inerzia del rotore e aumenti di accelerazione
  • Il raffreddamento e l’efficienza migliorati forniscono prestazioni migliori in un’ampia gamma di condizioni di esercizio
  • La configurazione senza carter riduce le dimensioni della macchina e i requisiti di manutenzione grazie all’uso della stessa gamma di cuscinetti sia per il carico sia per il motore

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Technology Brief
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen RBE Servostar technical publication English 26 Feb 2018 335.02 KB
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Motors with Servostar S Catalog EN 2003 English 12 Set 2013 334.27 KB
Opuscolo
Titolo Lingua Data Taglia
RBE Series Motors Brochure EN 2003 English 12 Set 2013 503.84 KB
Article
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...

Pages