Motori housed D e DH
Kollmorgen offre motori rotativi housed ad azionamento diretto (DDR), servomotori ad alta precisione dalle prestazioni elevate e a “manutenzione zero”. Questi motori combinano un diametro elevato, una lunghezza ridotta e un alto numero di poli magnetici per garantire una densità di coppia eccezionale, eliminando al contempo la necessità di riduttori, cinghie dentate e di altri componenti di trasmissione. Grazie alle nostre capacità di co-engineering siamo in grado di offrire una soluzione adeguata per ogni vostra applicazione.
Caratteristiche
Caratteristiche
- Serie D: alimentazione a 240 V CA
- Serie DH: alimentazione a 400/480 V CA
- Coppia continua da 5,3 a 339 N-m (3,9-250 lb/ft), per soddisfare un'ampia gamma di requisiti applicativi
- Le velocità fino a 800 giri/min soddisfano i più rigorosi requisiti di coppia alta-bassa velocità
- Le potenze nominali fino a 3.240 watt soddisfano l'elevato assorbimento di potenza della maggior parte delle applicazioni
- I dispositivi di retroazione con encoder sinusoidale ad alta risoluzione forniscono una precisione eccezionale e una ripetibilità inferiore ad un secondo d'arco
- La robusta retroazione opzionale a resolver a più velocità fornisce un funzionamento preciso e affidabile in ambienti difficili
- L'albero con grado di protezione IP65 e 67 resiste alla polvere e ai getti d'acqua
- Il motore con grado di protezione IP65 e IP67 è resistente alla polvere e ai getti d'acqua
- Conformità CE, certificazione UL per omologazione globale
Vantaggi
- Fornisce una funzionalità programmabile in sistemi di posizionamento che superano ampiamente la resa di tecnologia a riluttanza meccanica o variabile
- La connessione diretta al carico elimina il gioco, i cedimenti e la necessità di manutenzione e di sostituzione per riduttori, cinghie o pulegge
- L'assenza di gioco e cedimenti rende il sistema più reattivo
- L'assenza di dispositivi di accoppiamento riduce ulteriormente le dimensioni della macchina
Specifiche
Sistemi a 240 Volt
Servoazionamento AKD | Prestazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Coppia continua1 | Coppia di picco | Velocità massima |
|||
Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | Giri/m | ||||
D061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 500 | ||
D062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 500 | ||
D063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 500 | ||
D081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
D082 | x | 25,9 | 19,1 | 92,2 | 68,0 | 300 | ||
D083 | x | 50,4 | 37,2 | 160 | 118 | 250 | ||
D101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
D102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 200 | ||
D103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 120 | ||
D141 | x | 108 | 80,0 | 367 | 271 | 200 | ||
D142 | x | 183 | 135 | 519 | 383 | 120 | ||
D143 | x | 339 | 250 | 1341 | 969 | 60 |
Sistemi a 480 e 400 Volt
Servoazionamento AKD | Prestazioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Coppia continua1 | Coppia di picco | Velocità massima |
|||
Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | Giri/m | ||||
DH061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 800 | ||
DH062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 800 | ||
DH063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 800 | ||
DH081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
DH082 | x | 25,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
DH083 | x | 50.4 | 37.2 | 160 | 118 | 500 | ||
DH101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
DH102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 300 | ||
DH103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 250 | ||
DH141 | x | 108 | 80,0 | 367 | 271 | 300 | ||
DH142 | x | 183 | 135 | 519 | 383 | 300 | ||
DH143 | x | 339 | 250 | 1341 | 969 | 120 |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
DDR Indexer Presentation.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DDR_Indexer_Presentation.zip |
Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Housed D & DH 3D Models & 2D Dimensions | English | |
Share URL https://webassistants.partcommunity.com/23d-libs/kollmorgen/assistant/pcomm.html?series=ddr |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Housed D&DH UL Certification | English | |
Share URL http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=PRHZ2.E136406&ccnshorttitle=Servo%20and%20Stepper%20Motors%20-%20Component&objid=1080552628&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1079907253&sequence=1 |
Kollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline D-DH | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-D-DH.pdf |
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.