Back to top

Motori DDL Ironless serie IL

I motori ironless lineari ad azionamento diretto della serie IL di Kollmorgen non hanno slot per gli avvolgimenti delle bobine. Questo significa un coil di massa molto leggera, assenza totale di forze di attrazione tra il gruppo avvolgimento e la pista a magneti e assenza totale di cogging. Questi motori sono ideali per applicazioni che richiedono minimo attrito dei cuscinetti, accelerazione elevata di carichi leggeri e velocità costante anche a velocità bassissime.
Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
Prodotti analoghi  
Servoazionamento AKD®

Abbiamo progettato la serie AKD® di prossima generazione...

Servomotori sincroni AKM™

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività,...

Caratteristiche

 

  • Forza continua da 30,3 a 262 N (6,81-58,9 lbf), consente di soddisfare un'ampia gamma di requisiti applicativi
  • Una forza di picco compresa tra 120 e 1.600 N (27,0-360 lbf) soddisfa requisiti di potenza istantanea elevata
  • Le piste a magnete modulare sono composte da due file opposte di magneti per aumentare al massimo la forza di spinta generata e fornire un percorso di ritorno del flusso per il circuito magnetico.
  • Scorrevolezza di movimento e velocità ridotte di fino a 1 micron/secondo
  • Gruppi bobina a massa ridotta per accelerazioni elevate

 

Vantaggi

 

  • Nessuna manutenzione
  • Assenza di viti a ricircolo di sfere, riduttori, cremagliere, o cinghie e pulegge
  • Assenza di gioco e cedimenti
  • Elevata rigidità
  • Elevata precisione di posizionamento
  • Assemblaggio meccanico compatto
  • Numero ridotti di elementi nella macchina
  • Grande fluidità di velocità
  • Funzionamento silenzioso
  • Le capacità di progettazione condivisa ci consentono di soddisfare le esigenze di corsa e carico utile della vostra applicazione senza i tempi e i costi di un design personalizzato.

 

Documenti
Titolo Lingua Data Taglia Email
pdfDDL Setup Guide EN revD English 28 Set 2011 804.51 KB
pdfKollmorgen Direct Drive Linear CE Certification Technical Note English 04 Nov 2016 165.74 KB
Approvazioni
Titolo Lingua Data Taglia Email
pdfDDL CE Certification Technical Note English 31 Ott 2016 165.74 KB
Note applicative
Titolo Lingua Data Taglia Email
pdfAKD System Configuration For the Kollmorgen DDL Linear Motors EN (REV N) English 13 Ago 2017 2.98 MB
pdfCalculating MENCRES for Linear Motors EN.pdf English 28 Set 2011 133.03 KB
pdfHigh Flex Cables EN.pdf English 28 Set 2011 159.52 KB
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia Email
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 01 Gen 2020 13.54 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dic 2017 14.02 MB
Kollmorgen Direct Drive Linear Motor Selection Guide English 01 Gen 2018 3.82 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
DDL直接驱动直线电机选型指南 RevB Chinese, Simplified 01 Mag 2012 5.48 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Gen 2018 16.64 MB
Opuscolo
Titolo Lingua Data Taglia Email
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Ott 2011 1.81 MB