Back to top

Serie IC Ironcore

I motori della serie IC Ironcore forniscono il massimo rapporto forza/dimensioni e sono caratterizzati da una progettazione brevettata anti-cogging per un funzionamento fluido. Gli avvolgimenti di questi motori si sviluppano su lamine in acciaio al silicio, per aumentare al massimo la forza generata con una pista magnetica a un solo lato. Le nostre capacità di coengineering ci consente di soddisfare le esigenze di corsa e carico utile senza i tempi e le spese di una soluzione personalizzata.
Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
Prodotti analoghi  
Servoazionamento AKD®

Abbiamo progettato la serie AKD® di prossima generazione...

Servomotori sincroni AKM™

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività,...

Caratteristiche

  • Forza continua da 144 a 6.916 N (32,4-1.555 lbf), consente di soddisfare un'ampia gamma di requisiti applicativi
  • Forza di picco compresa tra 320 e 8.407 N (71,9-1.890 lbf) che soddisfa requisiti di potenza istantanea elevata
  • Accelerazioni di picco elevate facilmente superiori a 10 g
  • Gli avvolgimenti si sviluppano su lamine in acciaio al silicio, per aumentare al massimo la forza generata con una pista magnetica a un solo lato
  • Tecnologia brevettata anti-cogging, per un funzionamento estremamente fluido senza dover inclinare i magneti
  • Efficienza elevata con perdita termica ridotta
  • Raffreddamento a liquido opzionale per una maggiore forza continua e un innalzamento termico inferiore

 

Vantaggi

  • Maggiore forza di spinta nominale per ogni dimensione: l'ideale per accelerare e spostare grandi masse
  • Mantiene la rigidità richiesta per la lavorazione e altre forze di processo
  • Nessuna manutenzione
  • Assenza di viti a ricircolo di sfere, riduttori, cremagliere o cinghie e pulegge
  • Assenza di gioco e cedimenti
  • Elevata rigidità
  • Elevata precisione di posizionamento
  • Assemblaggio meccanico compatto
  • Numero ridotto di elementi nella macchina
  • Grande fluidità di velocità
Documenti
Titolo Lingua Data Taglia Email
pdfDDL Setup Guide EN revD English 28 Set 2011 804.51 KB
pdfKollmorgen Direct Drive Linear CE Certification Technical Note English 04 Nov 2016 165.74 KB
Approvazioni
Titolo Lingua Data Taglia Email
pdfDDL CE Certification Technical Note English 31 Ott 2016 165.74 KB
Note applicative
Titolo Lingua Data Taglia Email
pdfAKD System Configuration For the Kollmorgen DDL Linear Motors EN (REV N) English 13 Ago 2017 2.98 MB
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia Email
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 01 Gen 2020 13.54 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dic 2017 14.02 MB
Kollmorgen Direct Drive Linear Motor Selection Guide English 01 Gen 2018 3.82 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Gen 2018 1.26 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
DDL直接驱动直线电机选型指南 RevB Chinese, Simplified 01 Mag 2012 5.48 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Gen 2018 16.64 MB
Opuscolo
Titolo Lingua Data Taglia Email
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Ott 2011 1.81 MB