Pipe Network™
L'ambiente grafico Pipe Network™ fornisce una soluzione innovativa per la generazione di complessi programmi di movimento multiasse in Kollmorgen Automation Suite™. Invece di scrivere il codice riga per riga, i progettisti possono semplicemente trascinare le icone nel punto desiderato per creare una rappresentazione visiva dei componenti di movimento della macchina e delle correlazioni esistenti. Ogni icona è legata ad un modulo di movimento precostruito, ottimizzato e testato per garantire la massima qualità.

Caratteristiche
Caratteristiche
- L'ambiente di sviluppo con funzione "drag-and-drop" costituisce l'equivalente elettronico di un'applicazione con trasmissione ad alberi di tipo convenzionale
- Le complesse correlazioni di movimento tra assi, camme, ingranaggi ed altri componenti della macchina vengono rappresentate visivamente
La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie
Guida al collegamento del motion control in fabbrica
Questo documento analizza le opzioni disponibili per collegamenti Ethernet e di altro tipo all'interno del controller di movimento. Inizieremo con un riepilogo delle informazioni che si possono trasferire nel e dal controller di movimento, seguito da esempi di reti e altro per la comunicazione con i controller. Infine, presenteremo i fattori di cui tenere conto nella scelta delle soluzioni giuste per ogni situazione.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.