Back to top

Soluzioni di sicurezza KSM

Soluzioni di motion sicure da un esperto del settore: Kollmorgen, il vostro partner qualificato per le soluzioni di motion control. Logica di sicurezza, servoazionamenti e motori nonché soluzioni complete di automazione in sicurezza – grazie a Kollmorgen potete avere componenti ottimali da un unico fornitore. Offriamo inoltre strumenti efficienti e assistenza tecnica per modelli di macchine già esistenti o nuovi sviluppi innovativi. Approfittate della capacità innovativa e dell’esperienza di Kollmorgen per l’installazione della vostra soluzione di sicurezza per il motion control.

EMEA
Disponibilità limitata al di fuori dell'Europa
Kollmorgen KSM Soluzioni di sicurezza_l.png

Caratteristiche

Le soluzioni di sicurezza KSM incrementano notevolmente la produttività
Con KSM Kollmorgen copre l’intera catena di sicurezza nel settore del movimento dal sensore all'azionamento

  • Produttività notevolmente maggiore grazie al concetto di Safety Motion
  • Costi di sistema ridotti grazie all’utilizzo di componenti standard
  • Soluzioni flessibili ed espandibili per la sicurezza delle macchine e del movimento grazie alla struttura modulare
  • Testato e certificato da TUV, con PLe (ISO 13849) e SIL3 (IEC 61508)
  • Si interfaccia senza problemi con i sistemi di motion AKD, ServoStar e KAS di Kollmorgen
  • Tutte le importanti funzioni di sicurezza sono disponibili con i moduli

Modulo di sicurezza compatto KSM

  • Per 1 o 2 assi sicuri
  • Fino a 2 moduli di espansione
  • Unità principale con 16 I/O sicuri
  • Espandibile fino a 60 I/O sicuri
  • 1 uscita relè sicura, espandibile
  • 2 uscite impulsi, 2 uscite segnale
  • Espandibile fino a 6 uscite impulsi e 6 uscite segnale
  • Fino a 800 blocchi funzione
  • Design compatto per un ingombro ridotto

PLC di sicurezza modulare KSM

  • Fino a 12 assi sicuri
  • Fino a 8 moduli di espansione
  • Unità principale con 56 I/O sicuri
  • Espandibile fino a 200 I/O sicuri
  • 1 uscita relè sicura, espandibile
  • 2 uscite impulsi, fino a 10 uscite segnale
  • Espandibile fino a 14 uscite impulsi e 22 uscite segnale
  • Fino a 3000 blocchi funzione
  • Per applicazioni con molte interface

Funzioni di sicurezza disponibili (PLe e SIL3)

  • Funzione di arresto sicura: STO, SS1, SS2, SOS
  • Funzione di velocità sicura: SLS, SSM, SSR, SMS
  • Funzione di posizionamento sicura: SLP, SCA, SLI
  • Funzione di direzione sicura: SDI
  • Funzione di frenata sicura: SBC

Connettività:

  • EtherCAT
  • CANopen
  • Profinet
  • Slave PROFIsafe e EtherCAT FSOE

Specifiche

  Unità principali Moduli di espansione
KSM modulare   KSM 100-1 KSM 100-2 KSM 100-4 KSM 121/-2 KSM 122/-2 KSM 122A KSM 131 KSM 131R  
KSM compatto KSM 11 KSM 12     KSM 31 KSM 31R KSM 5x
Moduli di espansione 2 2 8/6 1   8/6 1   8/6 1    
Assi sicuri 1 2 Up to 6 with 6 KSM 121 Modules Up to 12 with 6 KSM 122 Modules 1 3   2 4   2 4    
Interfaccia asse 2   Up to 2 Up to 2 Up to 2 Up to 2 1  
Ingresso digitale sicuro 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12  
I/O digitali sicuri5   - - - 20 40 - - - 10 2  
Uscita digitale sicura 2 2 2 2 2 - - - - -  
Ingresso analogico sicuro - - - - - - - 2 - 4  
Relè sicuro 1 1 1 1 1 - - - 2 4  
Uscita sicura 2 2 2 6 10 - - - 2 -  
Uscita impulsi 2 2 2 2 2 - - - 2 -  
Comunicazione6   Con KSM 5x Option, onboard   Yes
Blocchi funzione 800 800 3000 3000 3000  

1): Fino a 6 moduli di espansione KSM 121/122
2): Interfaccia asse singolo: Solo monitoraggio della velocità sicura. Interfacce doppio asse: Monitoraggio velocità sicura e posizionamento sicuro
3): Fino a 6 assi con 6 moduli KSM 121
4): Fino a 12 assi con 6 moduli KSM 122(A)
5): Assegnabile come ingressi o uscite
6): EtherCAT, CANopen, o Profinet (slave PROFIsafe e slave EtherCAT FSOE)

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Approvazioni
Titolo Lingua Data Taglia
pdfKSM Compact TUV Certificate English, German 29 Set 2020 693.56 KB Copy URL
pdfKSM Declaration of Conformity English 07 Ott 2020 727.5 KB Copy URL
pdfKSM Modular TUV Certificate English, German 01 Ago 2017 513.51 KB Copy URL
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Giu 2018 15.99 MB
Opuscolo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen KSM Safety Module Flyer English 06 Feb 2014 816.21 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Ott 2011 1.81 MB
Kollmorgen Motion Safety Brochure English 02 Ott 2015 2.16 MB
Article
Sample Set-Up of an AKD2G with KSM 12-2, Safe Stop This sample configuration illustrates setting up a dual-axis AKD2G with dual-axis KSM 12-2 Safety PLC.  Safety Engineering is not so simple that one design will meet SIL2 for all applications...
Driving STO Inputs from Relays [toc] Implementation of STO Inputs There are two types of STO input in common use today: DC-DC Type: isolated STO input based on using a DC-DC converter to power the date driver circuitry...
AKD Functional Safety Safe Stop using KSM SafetyPLC [toc] Hardware Drive: AKD-B00306-NBAN-0000 Safety PLC: KSM 11-2 PN: 0000119 Cable: KSM CABLE SINCOS Motor: AKM22C-ACGNAB-00 Cable: VF-SB447N-01 Cable: VP-508CFAN-03 Software:...
KAS v3.03 is now available!! New Features FailSafe over EtherCAT (FSoE) "Black Channel" Communication AKD2G Drive Integration: Backup/Restore AKD2G with SMM options #2 (basic) and #3 (advanced) Robotic...
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...

Pages