Back to top

Uscita relè 2 canali, 230 V CA, 2 Amp

Il morsetto di uscita relè a 2 canali dispone di due relè a contatto singolo. Il contatto del relè è collegato ai contatti di potenza, adatti all'uso con tensioni fino a 230 V CA e tipicamente impiegati per dispositivi di commutazione che richiedono l'alimentazione di rete. Un LED indica lo stato di segnale del morsetto bus. I contatti di potenza sono in loop-through e i morsetti bus hanno contatti a potenziale zero.
Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo

 

Specifiche elettriche e meccaniche

AKT-DT-2RT-000

Numero di uscite

2 x contatti in chiusura

Tensione di carico nominale

230 V CA/30 V CC

Corrente di commutazione ohmica

5 A CA/CC

Corrente di di commutazione induttiva

2 A CA/CC

Carico minimo permesso

10 mA a 5 V CC

Test lampade, alimentatore elettronico

4 x 58 W

Isolamento elettrico

500 Vrms (bus standard/potenziale di campo)

Consumo di corrente da bus standard

85 mA

Ampiezza di registro nell'immagine di processo

2 uscite

Cicli operativi mecc. (min.)

2 x 107

Cicli operativi elettr. (min.)

1 x 105 (5 A/30 V CC)

Configurazione

nessuna impostazione di indirizzo o configurazione

Peso ca.

80 g

Temperatura di funzionamento /stoccaggio

da 0°C a +55 °C /da -25 °C a +85 °C

Umidità relativa

95%, senza condensa

Resistenza a vibrazioni/ urti

conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29

Immunità /emissione CEM

conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Classe di protezione/posizione di installazione

IP 20 / variabile

Cablaggio

Per tutti i morsetti bus

Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia Email
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation Solutions Catalog English 01 Dic 2017 14.02 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Gen 2018 16.64 MB