Back to top

Uscita digitale 4 canali 0,5 A

Questi morsetti di uscite digitali a 4 canali forniscono un collegamento elettricamente isolato tra segnali di controllo binari a 24 V e gli attuatori. Lo stato di segnale dei quattro canali è indicato da LED. Questi morsetti consentono il collegamento diretto di quattro sensori a 2 fili. Sono previsti quattro punti di messa a terra.
Nord America
Disponibile solo in Nord America

 

Specifiche elettriche e meccaniche

AKT-DT-004-000

Numero di uscite

4

Tensione di carico nominale

24 V CC (-15 % /+ 20 %)

Tipo di carico

carico ohmico, induttivo, lampada

Corrente d'uscita max.

0,5 A (a prova di cortocircuito) per canale

Tensione di cortocircuito max.

da 0,7 a 1,7 A

Consumo di corrente da bus standard

tipico 9 mA

Consumo di corrente da tensione di carico

tipico 30 mA

Protezione da tensione inversa

Isolamento elettrico

500 Vrms (bus standard/potenziale di campo)

Ampiezza di registro nell'immagine di processo

4 uscite

Configurazione

nessuna impostazione di indirizzo o configurazione

Peso ca.

70 g

Temperatura di funzionamento /stoccaggio

da 0°C a +55 °C /da -25 °C a +85 °C

Umidità relativa

95%, senza condensa

Resistenza a vibrazioni/ urti

conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29

Immunità resistenza burst/ESD

conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Classe di protezione/posizione di installazione

IP 20 / variabile

Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia Email
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dic 2017 14.02 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Gen 2018 16.64 MB