Back to top

Ingressi digitali a 4 canali

Questi morsetti di ingressi digitali a 4 canali acquisiscono segnali di controllo binari a 24 V e li trasmettono al sistema di automazione di livello superiore. I quattro canali dispongono di diversi filtri di ingressi ed indicano il proprio stato di segnale mediante LED. I segnali di ingressi sono conformi a IEC 61131-2, tipo 1. Queste unità permettono anche il collegamento diretto di quattro sensori a 2 fili. Sono previsti quattro punti di connessione a +24 V.

Americas
Disponibile solo in Nord America
Ingresso digitale 4 canali KAS grande

Specifiche

 

Specifiche elettriche e meccaniche

AKT-DN-004-000

AKT-DNH-004-000

Numero di ingressi

4

 

Tensione nominale

24 V CC (-15 % /+ 20 %)

 

"0" tensione di segnale

da -3 V a 5 V (IEC 61131-2, tipo 1/3)

 

"1" tensione di segnale

da 15 V a 30 V ( IEC 61131-2, tipo 3)

 

"0" corrente di segnale

da 0 a 1,5 mA

 

"1" corrente di segnale

2.0...2.5 mA

 

Filtro ingresso

3,0 ms

0,2 ms

Consumo di corrente da bus standard

tipico 3 mA

 

Isolamento elettrico

500 Vrms (bus standard/potenziale di campo)

 

Ampiezza di registro nell'immagine di processo

4 ingressi

 

Configurazione

nessuna impostazione di indirizzo o configurazione

 

Peso ca.

50 g

 

Temperatura di funzionamento /stoccaggio

da 0°C a +55 °C /da -25 °C a +85 °C

 

Umidità relativa

95%, senza condensa

 

Resistenza a vibrazioni/ urti

conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29

 

Immunità /emissione CEM

conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

 

Classe di protezione/posizione di installazione

IP 20 / variabile

 

Cablaggio plug-in

per tutti i morsetti bus

 

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Article
KAS v3.04 is now available!! New Features TCP/IP Function Blocks BBH FSoE Master + SafePLC with KAS-IDE and AKD2G w/ SMM: BBH SCU-1-EC support (FSoE Master device and ESI file available from BBH) Map read-only...
KAS v3.03 is now available!! New Features FailSafe over EtherCAT (FSoE) "Black Channel" Communication AKD2G Drive Integration: Backup/Restore AKD2G with SMM options #2 (basic) and #3 (advanced) Robotic...
KAS v3.02 is now available!! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Position and Time-based Capture Feedbacks #2-5 Simplified User Units and Synchronized with WorkBench...
KAS v3.01 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Firmware download Digital and Analog I/O Features not yet available: Capture, Feedback #2-5, Backup/...
KAS v3.0 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Features not yet available: firmware download, capture, I/O, feedback #2-5 Note: Please contact Kollmorgen...