Back to top

Alimentatori bus standard e con fusibili

Questi morsetti di alimentazione consentono la configurazione di vari gruppi potenziali con tensioni 24 V CC standard. Sono disponibili con o senza fusibile per corrente bassa. La versione con fusibili è dotata inoltre di una funzionalità diagnostica che comunica lo stato del morsetto di alimentazione all'accoppiatore bus attraverso due bit di ingresso. In questo modo il controller può monitorare la tensione periferica distribuita sul bus di campo.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
KAS con fusibile standard grande
KAS con fusibile standard2 grande

Specifiche

 

Specifiche elettriche e meccaniche

AKT-PS-024-000

AKT-PSF-024-000

Tensione nominale

24 V CC

24 V CC

Fusibile per corrente bassa integrato

-

- 6,3 A

Diagnostica

-

LED di potenza

verde

verde

LED difettoso

-

rosso

Riferito al bus K

-

Contatto PE

Collegamento di schermatura

-

-

Alimentazione ripetuta

Possibilità di connessione a contatto di potenza supplementare

1

1

Bus standard collegato in loop-through

Ampiezza logica in immagine di processo

0

2

Connessione a guida DIN

-

-

Isolamento elettrico

Larghezza alloggiamento in mm

12

12

Montaggio uno accanto all'altro su morsetti bus con contatto di potenza

Montaggio uno accanto all'altro su morsetti bus senza contatto di potenza

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Documenti
Titolo Lingua Data Taglia
pdfKAS IO Module Installation Manual (AKT-AN-410_810) EN (REV 1.2) English 30 Nov 2010 734.34 KB Copy URL
Scheda tecnica
Titolo Lingua Data Taglia
pdfEtherCAT Coupler Datasheet en-us Rev A English 243.49 KB Copy URL
pdfKollmorgen 2-Channel Analog Output Datasheet en-us revB English 147.54 KB Copy URL
pdfKollmorgen 2Ch Thermocouple Datasheet en-us revA English 195.51 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Input Datasheet EN RevC English 527.64 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Output Datasheet EN Rev B English 250.41 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Input Datasheet en-us revA English 201.77 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Output Datasheet en-us revA English 193.8 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Input Datasheet en-us revA English 11 Nov 2010 178.07 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Output Datasheet en-us revA English 191.72 KB Copy URL
pdfKollmorgen 4Ch-Thermocouple Datasheet en-us revA English 187.25 KB Copy URL
pdfKollmorgen 8Ch Digital Output Datasheet en-us revA English 176.5 KB Copy URL
pdfKollmorgen 8Ch-Digital-Input DataSheet en-us revA English 181.42 KB Copy URL
pdfKollmorgen AKT-SM-L50-000 Datashet EN Rev A English 197.39 KB Copy URL
pdfKollmorgen Bus-End-Terminal DataSheet en-us revA English 160.14 KB Copy URL
pdfKollmorgen Isolation-Separation Datasheet en-us revA English 164.23 KB Copy URL
pdfKollmorgen Profibus-Coupler Datasheet en-us revA English 243.46 KB Copy URL
pdfKollmorgen Relay Datasheet en-us revA English 185.33 KB Copy URL
pdfKollmorgen Stepper Module AKT-SM-L15-000 Datasheet EN Rev A English 183.5 KB Copy URL
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet English 271.23 KB Copy URL
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet EN RevA English 192.21 KB Copy URL
pdfStandard End Terminal Datasheet EN RevA English 160.14 KB Copy URL
Article
KAS v3.04 is now available!! New Features TCP/IP Function Blocks BBH FSoE Master + SafePLC with KAS-IDE and AKD2G w/ SMM: BBH SCU-1-EC support (FSoE Master device and ESI file available from BBH) Map read-only...
KAS v3.03 is now available!! New Features FailSafe over EtherCAT (FSoE) "Black Channel" Communication AKD2G Drive Integration: Backup/Restore AKD2G with SMM options #2 (basic) and #3 (advanced) Robotic...
KAS v3.02 is now available!! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Position and Time-based Capture Feedbacks #2-5 Simplified User Units and Synchronized with WorkBench...
KAS v3.01 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Firmware download Digital and Analog I/O Features not yet available: Capture, Feedback #2-5, Backup/...
KAS v3.0 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Features not yet available: firmware download, capture, I/O, feedback #2-5 Note: Please contact Kollmorgen...

Pages