Back to top

Morsetto terminale bus standard

Il morsetto terminale bus standard è necessario per consentire lo scambio di dati tra l'accoppiatore bus e i morsetti bus. Ogni morsettiera bus deve essere terminata all'estremità destra con questo morsetto. Il morsetto terminale bus standard non ha altre funzionalità supplementari né di connessione.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
Morsetto terminale bus KAS grande

Specifiche

 

Specifiche elettriche e meccaniche

AKT-EM-000-000

Consumo di corrente da bus standard

-

Isolamento elettrico

500 Veff (bus standard/tensione segnale)

Ampiezza di registro nell'immagine di processo

-

Configurazione

nessuna impostazione di indirizzo o configurazione

Peso

circa 50 g

Temperatura ambiente ammissibile

0 C - +55 °C (in funzionamento)
-25 °C - +75°C (in stoccaggio)

CEM resistenza burst/ESD

conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Resistenza a vibrazioni/urti

conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29

Classe di protezione/posizione di installazione

IP 20/variabile

Certificazione

CE

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Giu 2018 15.99 MB
Article
EtherCAT Coupler Error Handling And Diagnosis The KAS IDE help has an extensive section on EtherCAT error handling.  EtherCAT Coupler Error Handling And Diagnosis EtherCAT Diagnostic LEDs EtherCAT LED Power Supply Diagnosis...
KAS Issue When Creating A New Project A crash can occur when creating a new project and there is no default printer selected on the PC. The workaround is  to set a default printer. Here is the procedure for selecting a default...
Deliver Virtual Master Position to two or more PCMM using Pipe Network If two or more PCMM networks have to follow the same position set point, it's possible to use the following strategy. The image below shows a typical configuration where all the AKD drives must...
Exchanging Data Between PCMM/PDMM Many applications require a number of axis so high that it's not possible to use one PCMM only. In order to get over this limitation it's possible to use more controllers with the benefits of...
Changing Drive Opmode in a PxMM Program The PxMM can control the AKD drive in Position, Velocity, or Torque OpMode. The default AKD Drive OpMode in a KAS program is Interpolated Position Mode. This is AKD Opmode 2 as shown on the...

Pages