Back to top

Morsetto terminale bus standard

Il morsetto terminale bus standard è necessario per consentire lo scambio di dati tra l'accoppiatore bus e i morsetti bus. Ogni morsettiera bus deve essere terminata all'estremità destra con questo morsetto. Il morsetto terminale bus standard non ha altre funzionalità supplementari né di connessione.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
Morsetto terminale bus KAS grande

Specifiche

 

Specifiche elettriche e meccaniche

AKT-EM-000-000

Consumo di corrente da bus standard

-

Isolamento elettrico

500 Veff (bus standard/tensione segnale)

Ampiezza di registro nell'immagine di processo

-

Configurazione

nessuna impostazione di indirizzo o configurazione

Peso

circa 50 g

Temperatura ambiente ammissibile

0 C - +55 °C (in funzionamento)
-25 °C - +75°C (in stoccaggio)

CEM resistenza burst/ESD

conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Resistenza a vibrazioni/urti

conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29

Classe di protezione/posizione di installazione

IP 20/variabile

Certificazione

CE

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Giu 2018 15.99 MB
Article
Creating and Using a Recipe in KVB and AKI Panel [toc] Creating a Recipe A recipe can be used in an HMI program to store and select groups of data to be used without having to enter the data each time it is used.  It is easy to create a...
EtherCAT Scan & Association - Adding Physical I/O Slices The following link points to an example from the KAS Online Help which shows how to add a physical I/O slice to an existing project. EtherCAT Scan & Association - Adding Physical I/O...
Analog I/O Parameters - I/O Terminals for Variable Mapping The following link points to an example from the KAS Online Help which discusses process data transferred to the Bus Coupler for variable mapping. Analog I/O Parameters - I/O Terminals for...
KAS Support of AKT-SM-Lxx Stepper Slices A topic from the KAS Online Help which discusses the support of AKD-SM-Lxx stepper slices by KAS. KAS Support of AKT-SM-Lxx Stepper Slices
EtherCAT Scan & Association - Couplers & I/O Slices The following page is an example from the KAS Online Help which shows how to add a coupler to an existing project. EtherCAT Scan & Association - Couplers & I/O Slices

Pages