Back to top

Morsetto terminale bus standard

Il morsetto terminale bus standard è necessario per consentire lo scambio di dati tra l'accoppiatore bus e i morsetti bus. Ogni morsettiera bus deve essere terminata all'estremità destra con questo morsetto. Il morsetto terminale bus standard non ha altre funzionalità supplementari né di connessione.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
Morsetto terminale bus KAS grande

Specifiche

 

Specifiche elettriche e meccaniche

AKT-EM-000-000

Consumo di corrente da bus standard

-

Isolamento elettrico

500 Veff (bus standard/tensione segnale)

Ampiezza di registro nell'immagine di processo

-

Configurazione

nessuna impostazione di indirizzo o configurazione

Peso

circa 50 g

Temperatura ambiente ammissibile

0 C - +55 °C (in funzionamento)
-25 °C - +75°C (in stoccaggio)

CEM resistenza burst/ESD

conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Resistenza a vibrazioni/urti

conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29

Classe di protezione/posizione di installazione

IP 20/variabile

Certificazione

CE

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Giu 2018 15.99 MB
Article
AKD PDMM LED Display Valid for AKD-M (AKD PDMM) The AKD PDMM Drives have a two digit plus a one digit display on the front. Status, faults and warnings are shown there. Two digits...
ComCoder An Incremental Encoder with Hall is also called a ComCoder, especially in the USA.
EtherCAT Bus [toc] General EtherCAT is an Ethernet based field bus. The disclosed protocol is suitable for hard as soft real time requirements in the automation engineering. EtherCAT can...
SFD Feedback Valid for AKM, AKMH, AKD [toc] General Kollmorgen motors can be delivered with internal SFD (Smart Feedback Device) Feedback. This feedback system uses a resolver for the position sensor and...
PC Connection Cables AKD The AKD Drives are connected to the PC or to a Hub or Switch via a standard Cat. 5 Ethernet cable. S300, S400, S600, S700 S300, S400, S600 and S700: these servo...

Pages