Back to top

Morsetto terminale bus standard

Il morsetto terminale bus standard è necessario per consentire lo scambio di dati tra l'accoppiatore bus e i morsetti bus. Ogni morsettiera bus deve essere terminata all'estremità destra con questo morsetto. Il morsetto terminale bus standard non ha altre funzionalità supplementari né di connessione.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
Morsetto terminale bus KAS grande

Specifiche

 

Specifiche elettriche e meccaniche

AKT-EM-000-000

Consumo di corrente da bus standard

-

Isolamento elettrico

500 Veff (bus standard/tensione segnale)

Ampiezza di registro nell'immagine di processo

-

Configurazione

nessuna impostazione di indirizzo o configurazione

Peso

circa 50 g

Temperatura ambiente ammissibile

0 C - +55 °C (in funzionamento)
-25 °C - +75°C (in stoccaggio)

CEM resistenza burst/ESD

conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Resistenza a vibrazioni/urti

conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29

Classe di protezione/posizione di installazione

IP 20/variabile

Certificazione

CE

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Giu 2018 15.99 MB
Article
KAS Training Videos- PCMM & PDMM Application Software Development To help get started developing an application with the PCMM and PDMM controllers, training videos are now available on the KAS IDE (Integrated Development Environment). They are...
KVB Release Notes This page covers the new features, changes, defect fixes, and known issues in an KVB (Kollmorgen Visualization Builder) software release. KVB is a separate software package that is integrated...
PCMM Dual-Core - New KAS Controller Model! The PCMM (Programmable Controller Multi-Axis Master) Dual-Core is a PCMM 1.2GHz with two CPU cores. It shares the same electronic hardware, connectors, and signals as the PCMM single core model. It...
EOT (End of Travel) Software Position Limits in a KAS application In a KAS PxMM application program, to setup software End Of Travel (EOT) position limits: Continually monitor (read) actual axis position. Use MC_ReadActPos function block (if using...
KAS v3.0 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Features not yet available: firmware download, capture, I/O, feedback #2-5 Note: Please contact Kollmorgen...

Pages