Back to top

Morsetto terminale bus standard

Il morsetto terminale bus standard è necessario per consentire lo scambio di dati tra l'accoppiatore bus e i morsetti bus. Ogni morsettiera bus deve essere terminata all'estremità destra con questo morsetto. Il morsetto terminale bus standard non ha altre funzionalità supplementari né di connessione.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
Morsetto terminale bus KAS grande

Specifiche

 

Specifiche elettriche e meccaniche

AKT-EM-000-000

Consumo di corrente da bus standard

-

Isolamento elettrico

500 Veff (bus standard/tensione segnale)

Ampiezza di registro nell'immagine di processo

-

Configurazione

nessuna impostazione di indirizzo o configurazione

Peso

circa 50 g

Temperatura ambiente ammissibile

0 C - +55 °C (in funzionamento)
-25 °C - +75°C (in stoccaggio)

CEM resistenza burst/ESD

conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Resistenza a vibrazioni/urti

conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29

Classe di protezione/posizione di installazione

IP 20/variabile

Certificazione

CE

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Giu 2018 15.99 MB
Article
Blank KAS Starter Templates (PLCopen and Pipenetwork) The attached KAS projects are blank templates for users that want to start completely from scratch. They do not have sample code, control panels, and KVB projects that other template programs...
Initialize EtherCAT Communication and Motion Engine A new KAS project can be built starting from the available templates. However the user can decide to build an empty project: in this case, it's possible to add the following functions for ETC and...
Real-Time AKD Current Limits Change Using KAS [toc] General Info In many cases the AKD default peak currents have to be changed. There are several ways to do this, but not all are executed quickly and real-time. If AKD is working in...
Subprogram (UDFB) Creation in KAS IDE The following video goes through the steps needed to create a subprogram (sometimes called User Defined Function Block or UDFB), call the UDFB in another PLC program, and monitor code inside the UDFB...
KVB: How to Verify that an AKI Recipe has been changed? In KVB there are controls to load a recipe. Example: Sample Screen: In Edit mode: Sometimes a user would like verification that a new recipe has been loaded. The following describes...

Pages