Back to top

Morsetto terminale bus standard

Il morsetto terminale bus standard è necessario per consentire lo scambio di dati tra l'accoppiatore bus e i morsetti bus. Ogni morsettiera bus deve essere terminata all'estremità destra con questo morsetto. Il morsetto terminale bus standard non ha altre funzionalità supplementari né di connessione.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
Morsetto terminale bus KAS grande

Specifiche

 

Specifiche elettriche e meccaniche

AKT-EM-000-000

Consumo di corrente da bus standard

-

Isolamento elettrico

500 Veff (bus standard/tensione segnale)

Ampiezza di registro nell'immagine di processo

-

Configurazione

nessuna impostazione di indirizzo o configurazione

Peso

circa 50 g

Temperatura ambiente ammissibile

0 C - +55 °C (in funzionamento)
-25 °C - +75°C (in stoccaggio)

CEM resistenza burst/ESD

conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Resistenza a vibrazioni/urti

conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29

Classe di protezione/posizione di installazione

IP 20/variabile

Certificazione

CE

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Giu 2018 15.99 MB
Article
KAS Associated Firmware By Release The following table provides a resource for what firmware is associated with each release of the KAS IDE. This includes both firmware for the drive built into the AKD-PDMM controller, as well as the...
Osciloscópio - PDMM [toc] 1. Osciloscópio O PDMM é dotado de um osciloscópio configurável onde é possível monitorar desde variáveis de PLC, entradas digitais, até sinais internos (tempo de realclock, jitter, tempo...
Qt pre-built package Pre-built package of Qt, used by KAS development. Redistributed here to be in compliance with the LGPL3 license.
KAS v3.01 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Firmware download Digital and Analog I/O Features not yet available: Capture, Feedback #2-5, Backup/...
KAS Standard SFC Template - State Machine Introduction Taking a look at PLC projects, we see that every machine deals with the same functionalities. Generally, machines powered by servo drives, need to follow a sequence of steps during...

Pages