Back to top

Morsetto terminale bus standard

Il morsetto terminale bus standard è necessario per consentire lo scambio di dati tra l'accoppiatore bus e i morsetti bus. Ogni morsettiera bus deve essere terminata all'estremità destra con questo morsetto. Il morsetto terminale bus standard non ha altre funzionalità supplementari né di connessione.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
Morsetto terminale bus KAS grande

Specifiche

 

Specifiche elettriche e meccaniche

AKT-EM-000-000

Consumo di corrente da bus standard

-

Isolamento elettrico

500 Veff (bus standard/tensione segnale)

Ampiezza di registro nell'immagine di processo

-

Configurazione

nessuna impostazione di indirizzo o configurazione

Peso

circa 50 g

Temperatura ambiente ammissibile

0 C - +55 °C (in funzionamento)
-25 °C - +75°C (in stoccaggio)

CEM resistenza burst/ESD

conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Resistenza a vibrazioni/urti

conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29

Classe di protezione/posizione di installazione

IP 20/variabile

Certificazione

CE

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Giu 2018 15.99 MB
Article
Using AKD2G Drives in a KAS System The AKD2G can be used in a KAS Motion/Machine control system. This application note outlines new/different features to be cognizant of when developing a KAS application that includes  AKD2G...
KAS Standard SFC Template - Máquina de Estados Introdução Se olharmos para os projetos de CLP, vemos que toda máquina lida com as mesmas funcionalidades. Geralmente, máquinas alimentadas por servoconversores precisam seguir uma sequência de...
KAS v3.03 is now available!! New Features FailSafe over EtherCAT (FSoE) "Black Channel" Communication AKD2G Drive Integration: Backup/Restore AKD2G with SMM options #2 (basic) and #3 (advanced) Robotic...
Choosing a KAS Controller Choosing the Correct Controller For Your Application's Needs Choosing a controller that matches your project is important. You don't want to overspend on a device that is significantly more...
KAS v3.02 is now available!! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Position and Time-based Capture Feedbacks #2-5 Simplified User Units and Synchronized with WorkBench...

Pages