Back to top

Ingresso analogico a 4 e 8 canali, da 0 a +10 V

Questi morsetti di ingressi analogici a 4 a 8 canali elaborano segnali tra 0 e 10 V. La tensione viene digitalizzata ad una risoluzione di 12 bit e questo segnale elettricamente isolato viene trasmesso al dispositivo di automazione di livello superiore.
Nord America
Disponibile solo in Nord America
  • L'unità a 4 canali dispone di ingressi a 2 fili con un potenziale di terra comune. Il riferimento di terra degli ingressi è separato dal contatto di potenza 0V.
  • La versione a 8 canali combina tutti e otto i canali in un unico alloggiamento ed è particolarmente utile per risparmiare spazio all'interno dell'armadio di controllo attraverso la tecnologia di connessione a conduttore singolo
  • I contatti di potenza degli 8 canali sono passanti, la massa di riferimento per gli ingressi è il contatto di potenza 0V
  • Lo stato dello scambio di dati con l'accoppiatore bus è indicato da LED

 

Specifiche elettriche e meccaniche

AKT-AN-410-000

AKT-AN-810-000

Numero di ingressi

4

8

Alimentazione

tramite bus standard

 

Tensione di segnale

da 0 a 10 V

da 0 a 10 V

Resistenza interna

>130 kΩ

 

Tempo di conversione

~ 2 ms

~ 4 ms

Risoluzione

12 bit (per il range da 0 a 10 V: risoluzione 11 bit)

 

Errore di misurazione

< ±0,3 % (relativo al valore di fondo scala)

 

Isolamento elettrico

500 Vrms (bus standard/tensione segnale)

 

Consumo di corrente da bus standard

tipico 100 mA

tipico 140 mA

Ampiezza di registro nell'immagine di processo

ingresso: 4 x 16 bit di dati (4 x 8 bit di controllo/stato opzionali)

ingresso: 8 x 16 bit di dati (8 x 8 bit di controllo/stato opzionali)

Configurazione

nessuna impostazione di indirizzo o configurazione

 

Peso

75 g

 

Temperatura di funzionamento/stoccaggio

da 0°C a +55°C/da -25°C a a +85 ℃

 

Umidità relativa

95%, senza condensa

 

Resistenza a vibrazioni/urti

conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29

 

Immunità/emissione CEM

conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

 

Classe di protezione/posizione di installazione

IP 20/variabile

 

Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia Email
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation Solutions Catalog English 01 Dic 2017 14.02 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Gen 2018 16.64 MB