Back to top

Kollmorgen Visualization Builder™

Crea la programmazione HMI in KAS

Integra l'HMI nella tua soluzione globale di automazione e motion control grazie a Kollmorgen Visualization Builder. In quanto funzionalità integrata nella Kollmorgen Automation Suite (KAS), Kollmorgen Visualization Builder (KVB) rappresenta uno strumento grafico di facile utilizzo che permette di programmare rapidamente quello che dovrebbe essere visualizzato dall'HMI e la modalità di funzionamento di KAS. In questo ambiente di sviluppo integrato non occorre aprire più programmi per portare a termine operazioni diverse.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
Kollmorgen Visualization Builder
Schermo Kollmorgen Visualization Builder
Compatibile con Industria 4.0

Soluzione semplice all-in-one

Grazie alla funzionalità drag-and-drop non occorre essere programmatori o affidarsi a software di terze parti per creare un display HMI che funzioni con KAS. Tutto si svolge in un unico posto e viene salvato in un unico file, senza dover salvare file HMI, PLC o MotionBus separati. KVB funziona al meglio con gli schermi HMI di Kollmorgen, quali AKI2G, ma può essere utilizzato anche con gli schermi esistenti. Usa lo standard Modbus TCP per implementare una HMI a tua scelta con un protocollo basato su bit per la comunicazione tra il controller e l'HMI.

In quanto parte di KAS, KVB permette di creare un programma che collabora facilmente con l'HMI in KAS. Negli altri sistemi occorre configurare manualmente le variabili, assegnare un nome, un tipo di dati e un indirizzo. Tutto questo non è più necessario dal momento che KVB è integrato in KAS. Basta spuntare una casella e KVB configura automaticamente la schermata per l'HMI e crea l'azione corrispondente in KAS. In questo modo si risparmia moltissimo tempo grazie alla mappatura automatica e non c'è spazio per l'errore umano che si presenta in caso di codifica manuale.

Richiedi un preventivo

Caratteristiche

  • Navigazione multi-finestra per garantire visibilità e controllo sull'intero progetto HMI.
  • Modelli per creare facilmente tendenze, formule di processo, protocolli di gestione degli allarmi e molto altro.
  • Numerose funzionalità testuali con modifica del controllo in base al valore immesso.
  • Supporto di tasti funzione.
  • Sicurezza integrata.

Inizia!

Ovunque nel mondo, fai affidamento sul supporto Kollmorgen per progettare, costruire e mantenere affidabile e produttiva una macchina che avrà successo. I nostri esperti di co-progettazione collaboreranno con te per trovare una soluzione perfetta che risponda alle tue esigenze di motion.

Parla con un esperto di motion
Firmware
Titolo Lingua Data Taglia
zipAKI-CDC HMI Panel Runtime v2.40
Release: 2.40
English 07 Mag 2018 378.95 MB Copy URL
Article
KAS v3.07 is now available!! New Features Modular EtherCAT Topology Module Maintenance and Reuse Multiple Machine Variants Single KAS project file ECATDeviceAction(...) to disconnect/connect devices while...
HMI Operating System Versions The HMI displays the Windows Embedded version in the lower-left corner of the screen at boot time. For reference, the AKI and AKI2G models are as follows: HMI Model Windows CE 6...
KAS v3.06 is now available!! New Features Kollmorgen E-Bus Stepper Integration: AKT2G-SM-L50-000 - Stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A (Imax), 2 phases AKT2G-SM-L15-000 - Stepper motor...
KVB Alarms Video - Creating And Using Them With AKI HMI Panels Kollmorgen Visualization Builder (KVB) software has built in alarm features. Users can easily determine when certain values of tags will raise alarms, how they are displayed on the HMI, how they can...
KAS v3.04 is now available!! New Features TCP/IP Function Blocks BBH FSoE Master + SafePLC with KAS-IDE and AKD2G w/ SMM: BBH SCU-1-EC support (FSoE Master device and ESI file available from BBH) Map read-only...

Pages